MOSFET ドライバー

柔軟なデザイン
広範囲な入力電圧

独立したコントロール
ロー & ハイサイド
ドライバーチャンネル
優れたパフォーマンス
高集積化

参照表示列
ステータス
Vin (min) (V)
Vin (max) (V)
Bootstrap Supply (max) (V)
Peak Ipull-up (A)
Peak Ipull-down (A)
trise (ns)
tfall (ns)
Turn-On Delay (ns)
Turn-Off Delay (ns)
Package
Grade
MPL
Vin (min) (V)
Vin (max) (V)
Bootstrap Supply (max) (V)
Peak Ipull-up (A)
Peak Ipull-down (A)
trise (ns)
tfall (ns)
Turn-On Delay (ns)
Turn-Off Delay (ns)
Package
Grade
QFN-10 (3x3)
QFN-10 (4x4)
QFN-8 (3x3)
SOIC-8
SOIC-8 EP
カタログ
Has MPL
MP1917A
新規

100V, 4A, High-Frequency Half-Bridge Gate Driver

8 15 115 2.6 4.5 15 15 20 20 QFN-10 (4x4) Catalog 0
MP18021
アクティブ

100V High Frequency, N-MOSFET Half-Bridge Gate Driver with 1ns Matching Delay

9 16 100 1.5 2.5 12 9 16 16 QFN-8 (3x3), SOIC-8 EP Catalog 0
MP18021A
アクティブ

100V, 2.5A, High Frequency, Half-Bridge Gate Driver

9 18 100 1.5 2.5 12 9 16 16 QFN-8 (3x3) Catalog 0
MP18024
アクティブ

100V, 4A, High Frequency, Half-Bridge Gate Driver

9 16 100 3 4.5 15 9 20 20 Catalog 0
MP1906
アクティブ

80V, Half-Bridge, Gate Driver

10 16 80 0.35 1 50 30 80 80 SOIC-8 Catalog 0
MP1907
アクティブ

100V, 2.5A, High Frequency Half-bridge Gate Driver

4.5 18 100 1.5 2.5 12 9 18 20 QFN-10 (3x3) Catalog 0
No more part left for display.