マルチチャネル

柔軟なデザイン
広範囲な入力電圧

高効率
低 ドロップアウト &
低ノイズ
高速過渡応答特性
優れたロード&
ラインレギュレーション

参照表示列
ステータス
Regulated Outputs
Vin (min) (V)
Vin (max) (V)
Iout (mA)
Iout2 (mA)
Vout (min) (V)
Vout (max) (V)
Vout2 (min) (V)
Vout2 (max) (V)
Iq (typ) (µA)
PSRR @ 1kHz (dB)
Vdropout (mV)
Accuracy (±%)
Noise (µVrms)
Special Features
Package
Grade
MPL
Regulated Outputs
Vin (min) (V)
Vin (max) (V)
Iout (mA)
Iout2 (mA)
Vout (min) (V)
Vout (max) (V)
Vout2 (min) (V)
Vout2 (max) (V)
Iq (typ) (µA)
PSRR @ 1kHz (dB)
Vdropout (mV)
Accuracy (±%)
Noise (µVrms)
Special Features
Package
Grade
60 (IO: 100mA), 180 (IO: 300mA)
75 (IO: 100mA), 220 (IO: 300mA)
Current Limiting
Output Discharge
TQFN-8 (2x2)
カタログ
Has MPL
MP20041
アクティブ

Dual, Ultra Low Noise, High PSRR 300mA Linear Regulator

2 2.5 6 300 300 114 72 75 (IO: 100mA), 220 (IO: 300mA) 1 11 Current Limiting TQFN-8 (2x2) Catalog 0
MP20043
新設計には使用不可

Dual Channel, 300mA Linear Regulator With Programmable Output Voltage and Output Discharge

2 2.5 5.5 300 300 150 75 60 (IO: 100mA), 180 (IO: 300mA) 2.5 7 Current Limiting, Output Discharge TQFN-8 (2x2) Catalog 0
No more part left for display.