JavaScriptがお使いのブラウザで無効になっているようです。" 我々のサイトを最善の状態でみるために、ブラウザのjavascriptをオンにしてください
カート
2.85V - 18V, 4A, High-Efficiency, Wide-Input, Synchronous, Step-Down Converter with Integrated Telemetry via I2C Interface
5A, 6V High Efficiency Synchronous Step-Down Converter with I2C Interface
10A, 17V High Efficiency Synchronous Step-Down Converter with I2C Interface
6V, 3A, Synchronous, Step-Down Switcher With I2C Interface
High-Efficiency, 12A, 18V, Synchronous Step-Down Converter with I2C Interface
5A, 6V Highly-Efficiency, Synchronous, Step-Down Switcher with I2C Interface
あなたは、基本アカウントを持っていますが、myMPS+アカウントが必要です
このアクションにはA Plusアカウントが必要です。myMPS+アカウントにログインするか、 帐号或立即创建一个.
myMPS+アカウントをお持ちですか?
新製品、データシート、すぐアクセスする。フリーサンプルに.
Log in to your account
新しいアカウントを作成する