CPU コア パワー (Intelli-Phase)

Accusense
全温度範囲で、3% の
電流センス精度
優れたパフォーマンス
フリップチップと
銅ピラーによる
優れた放熱と電気特性
ROHS 6 準拠


参照表示列
ステータス
Vin (min) (V)
Vin (max) (V)
Iout (max) (A)
Isw Limit (typ) (A)
Iin (Standby) (mA)
fsw (min) (kHz)
fsw (max) (kHz)
trise (ns)
tfall (ns)
PWM Logic (V)
Package
Grade
DC/DC Designer
Vin (min) (V)
Vin (max) (V)
Iout (max) (A)
Isw Limit (typ) (A)
Iin (Standby) (mA)
fsw (min) (kHz)
fsw (max) (kHz)
trise (ns)
tfall (ns)
PWM Logic (V)
Package
Grade
DC/DC Designer
FCTQFN-29 (4x6)
FCTQFN-34 (6x6)
QFN-18 (5x5)
TQFN-13 (3x3)
TQFN-21 (3x4)
TQFN-34 (6x6)
TQFN-25 (4x5)
QFN-23 (4x4)
カタログ
MP86933
新規

16V, Intelli-Phase Solution in a TQFN 3x3 Package

4.5 16 12 25 0.001 100 2000 20 20 3.3 TQFN-13 (3x3) Catalog
MP86934
新規

16V Intelli-Phase Solution in TQFN 3x4

4.5 16 25 0.001 100 2000 20 20 2.4 TQFN-21 (3x4) Catalog
MP86945A
新規

Intelli-PhaseTM Solution with Integrated High-Side and Low-Side FETs and Driver

4.5 16 60 0.01 100 2000 15 15 2.3 TQFN-25 (4x5) Catalog
MP86905
アクティブ

Intelli-PhaseTMSolution with Integrated HS-/LS-FETs and Driver

4.5 16 50 0.04 100 2000 15 15 2.35 QFN-23 (4x4) Catalog
MP86885
新設計には使用不可
40A, 14V Intelli-phase Solution (Integrated HS/LS FETs and Driver) in 4x6(mm) FC-TQFN
4.5 14 40 60 0.055 100 1000 3 8 3.3 FCTQFN-29 (4x6) Catalog
MP86963
新設計には使用不可
20A, 27V, Intelli-phase Solution (Integrated HS/LS FETs and Driver) w/ 3.3V Tri-State Logic in 5x5(mm) TQFN
4.5 21 20 0.001 100 1000 5 3 3.3 QFN-18 (5x5) Catalog
MP86884
新設計には使用不可

55A, 14V, Intelli-phase Solution (Integrated HS/LS FETs and Driver) w/ 5V PWM Logic in 6x6(mm) TQFN

4.5 14 55 80 0.06 100 1000 3 8 5 TQFN-34 (6x6) Catalog
MP86884-3
新設計には使用不可

55A, 14V, Intelli-phase Solution (Integrated HS/LS FETs and Driver) w/ 3.3V PWM Logic in 6x6(mm) TQFN

4.5 14 55 80 0.06 100 1000 3 8 3.3 TQFN-34 (6x6) Catalog
MP86883
新設計には使用不可
55A, 14V, Intelli-phase Solution (Integrated HS/LS FETs and Driver) in 6x6(mm) FC-TQFN
4.5 14 55 80 0.06 100 1000 3 8 3.3 FCTQFN-34 (6x6) Catalog
MP86884E
新設計には使用不可
55A, 14V, Intelli-phase Solution (Integrated HS/LS FETs and Driver) w/ 3.3V PWM Logic in 6x6(mm) FC-TQFN
4.5 14 55 80 0.06 100 1000 3 8 3.3 FCTQFN-34 (6x6)
No more part left for display.