バッテリーマネージメント

安全重視
JEITA NTCモニタリング、UV / OV保護、および温度調 

USB互換
Micro-USB / USB-C / USB-A出力電力、およびUSB電力供給 

高効
高速充電を実現しながら優れた熱性能 

参照表示列
ステータス
Series Cells
Vbatt (min) (V)
Vbatt (max) (V)
Icharge (max) (A)
Operating Vin (min) (V)
Operating Vin (max) (V)
Topology
Device Used
MPL
Series Cells
Vbatt (min) (V)
Vbatt (max) (V)
Icharge (max) (A)
Operating Vin (min) (V)
Operating Vin (max) (V)
Topology
Device Used
200
100
Linear
Buck (Charge) / Boost (Discharge)
Buck (Charge)
MP26029
MP2632
MP2639A
MP2696A
MP2731
Has MPL
MEZS7-1ALinearCharger
アクティブ

1A, 1s Linear Charger Solution

1 3.6 4.4 1 3.9 6.05 Linear MP26029 0
MEZS7-1SDAPowerbank
アクティブ

15W, 3A, 1s power bank solution with dual USB-A outputs

1 4.2 4.45 3 3.6 5.8 Buck (Charge) / Boost (Discharge) MP2632 0
MEZS7-SolarCharger
新規

18W, 4.5A, 1s MPPT solar input charger solution

1 3.4 4.67 4.5 3.7 16 Buck (Charge) MP2731 0
MEZS7-SharedPowerbank
アクティブ

15W, 3.6A, 1s shared power bank solution

1 3.6 4.45 3.6 4 11 Buck (Charge) / Boost (Discharge) MP2696A 0
MEZS7-2SBoostCharger
アクティブ

2.5A,2 Cell, Boost Charger Solution

2 8.4 8.4 2.5 3.9 5.5 Buck (Charge) / Boost (Discharge) MP2639A 0
MEZS7-1SSAPowerbank
アクティブ

15W, 3A, 1s power bank solution with single USB-A output

1 4.2 4.45 3 3.6 5.8 Buck (Charge) / Boost (Discharge) MP2632 0
No more part left for display.