プロテクション

保護回路内蔵
バッテリーOVP & 入力OVP &
温度制御
高いエネルギー効率
最大10Vまでの非制御アダプター
から、LDO充電モード 
優れたパフォーマンス
異常表示 &
Enable制御

製品安全性の重要な要素は、入力ポートとバッテリ端子の両方の電圧サージからの保護です。 MPS保護製品は、信頼性の低いACラインや電源の損傷により、ポータブルデバイスを入力ポートで最大30Vの電圧サージから保護するように設計されています。MPSの保護ICは、小型のソリューションサイズ、迅速な応答時間、信頼性の高い動作を提供します。

参照表示列
ステータス
Series Cells
Vbatt_ovp (V)
Operating Vin (min) (V)
Operating Vin (max) (V)
Absolute Vin (max) (V)
Iin_lmt (A)
Control Interface
Fault Indication
Charging MOSFET Integrated
EN Control
Special Features
Package
Series Cells
Vbatt_ovp (V)
Operating Vin (min) (V)
Operating Vin (max) (V)
Absolute Vin (max) (V)
Iin_lmt (A)
Control Interface
Fault Indication
Charging MOSFET Integrated
EN Control
Special Features
Package
200
4.29 - 4.475
4.34
4.35
4.37
Standalone
No
Yes
No
Yes
No
Yes
QFN-10 (3x3)
QFN-12 (3x4)
QFN-8 (2x2)
MP2671
アクティブ
Li-Ion Battery Charger with Protection Circuit
1 4.34 2.7 5.65 30 1.5 Standalone Yes No Yes QFN-12 (3x4)
MP2670
アクティブ
Li-Ion Battery Charger with Protection Circuit
1 4.29 - 4.475 3 5.55 30 1.5 Standalone Yes No Yes QFN-10 (3x3)
MP2676
アクティブ

Li-Ion Charger Protection IC with Integrated P-MOSFET for PMU Charger Protection

1 4.35 2.8 5.8 30 1.6 Standalone No Yes No QFN-8 (2x2)
MP2678
アクティブ
Li-Ion Battery Charger Protection IC with 5V LDO Mode
1 4.35 2.8 9.9 30 1.7 Standalone Yes No Yes QFN-8 (2x2)
MP2674
生産終了

Li-Ion Charger, Protection Circuit, Tolerates Input Surge up to 30V, Small QFN2x2mm Package

1 4.37 2.5 5.6 30 1.5 Standalone Yes No No QFN-8 (2x2)
No more part left for display.