クレイドル チャージャー

自律充電器
ローコストで
外部部品数低減と 
デザインの簡素化
高いエネルギー効率
入力から出力まで
フィードバック制御を統合した
フライバック用
優れたパフォーマンス
1-セルから
最大5 セルまで

クレードル充電器は、ポータブルデバイスから外部に充電されるリムーバブルバッテリパックを使用するアプリケーションに使用されます。MPSのクレードル充電器製品は、充電クレードル内のAC / DCコンバータとともに動作し、電流および電圧調整機能とバッテリ安全性を提供するように設計されています。これらの充電器ソリューションは使いやすく、システム設計者は部品を削減して信頼性の高い性能を達成できます。

参照表示列
ステータス
Series Cells
Vbatt (min) (V)
Vbatt (max) (V)
Icharge (max) (A)
Operating Vin (min) (V)
Operating Vin (max) (V)
Absolute Vin (max) (V)
Topology
Charge Status
Special Features
Package
Control Interface
MPL
Series Cells
Vbatt (min) (V)
Vbatt (max) (V)
Icharge (max) (A)
Operating Vin (min) (V)
Operating Vin (max) (V)
Absolute Vin (max) (V)
Topology
Charge Status
Special Features
Package
Control Interface
200
50
30
20
CC/CV Controller
Linear
No
Yes
QFN-10 (3x3)
SOIC-16
SOT23-8
Standalone
Has MPL
MP2681
アクティブ
CC/CV Controller with Full Protection, Single Chip Solution for Power Tool Charger
3, 4, 5 4.15 20.75 4 4.9 30 36 CC/CV Controller No SOIC-16 Standalone 0
MP2681B
アクティブ

CC/CV Controller with Full Protection and Indication One Chip Solution for Power Tools Applications

3, 4, 5 4.158 20.79 5 4.9 30 36 CC/CV Controller Yes SOIC-16 Standalone 0
MP26085
アクティブ

CC/CV Controller with 1.223V Voltage Reference

1 7 20 22 CC/CV Controller No SOT23-8 0
MP26075
アクティブ

High Efficiency Linear Cradle Charger

1 4.05 4.2 1 2.5 6.1 28 Linear Yes QFN-10 (3x3) 0
No more part left for display.