監視

使いやすい
独自のアセンブリと
パッケージ技術の活用
業界をリードする電力密度
省スペース要求に対応

デザインワークの低減
高集積化による
デザインの簡素化

MPS車載監視装置は、ボードスペースを最小限に抑えてシステム監視を強化する簡単な方法を提供します。パワーグッド監視回路は正確な電源電圧状態を正確に監視し、ウォッチドッグ・タイマはシステム・マイクロコントローラが正しく動作するようにします。

参照表示列
ステータス
VCC (min) (V)
VCC (max) (V)
Iq (typ) (µA)
Vthreshold (typ) (V)
Reset Threshold Accuracy (±%)
tdelay (ms)
LDO Iout (mA)
PSRR @ 1kHz (dB)
Vdropout (mV)
Package
Grade
MPL
VCC (min) (V)
VCC (max) (V)
Iq (typ) (µA)
Vthreshold (typ) (V)
Reset Threshold Accuracy (±%)
tdelay (ms)
LDO Iout (mA)
PSRR @ 1kHz (dB)
Vdropout (mV)
Package
Grade
2.1-10000
QFN-6
SOIC-8
TSOT23-6
TSSOP16
TSSOP16 EP
Industrial
Automotive
Has MPL
MPQ2420-AEC1
アクティブ

75V, 0.3A, Synchronous Step-Down Converter with Watchdog

4.5 75 0.02 4.2 4.3 TSSOP16 Automotive 0
MPQ2420A-AEC1
新規

75V, 0.3A, Synchronous Step-Down Converter with Watchdog AEC-Q100 Qualified

TSSOP16 EP Automotive 0
MPQ6411-AEC1
アクティブ

Windowed Watchdog Timer

4.8 5.2 6 4.6 SOIC-8 Industrial 0
MPQ6400-AEC1
アクティブ

Low Quiescent Current Programmable-Delay Supervisory Circuit AEC-Q100 Qualified

1.8 5.5 1.6 3.07 1 2.1-10000 QFN-6, TSOT23-6 Automotive 0
No more part left for display.