昇圧

優れたパフォーマンス
超低消費電力

高電力効率
EMI 最適化 

業界をリードする電力密度
省スペース要求に対応

MPSは、12V / 24Vバッテリまたは負荷ポイントから直接動作するように設計された、さまざまなDC / DCステップアップ・ソリューションを提供しています。低Rdson FETを備えた高電力高集積のコンバータ、または外付けFETを備えた柔軟なコントローラを選択して、高電流要件に容易に対応できます。当社のソリューションは、コールドクランク、EMI制限、AMバンドの上下動作など自動車に対するデザインチャレンジの解決に役立ちます。

参照表示列
ステータス
Regulated Outputs
Vin (min) (V)
Vin (max) (V)
Vout (min) (V)
Vout (max) (V)
Isw Limit (typ) (A)
Iq (typ) (mA)
Vfb (V)
fsw (max) (kHz)
PG
SS
Input/Output Disconnect
Down Mode
Special Features
Package
Grade
Regulated Outputs
Vin (min) (V)
Vin (max) (V)
Vout (min) (V)
Vout (max) (V)
Isw Limit (typ) (A)
Iq (typ) (mA)
Vfb (V)
fsw (max) (kHz)
PG
SS
Input/Output Disconnect
Down Mode
Special Features
Package
Grade
No
Internal
External
No
Yes
No
有効
External Frequency Sync
Frequency Adjustable
Frequency Spread Spectrum
Integrated Linear Regulators
Programmable Frequency
Programmable UVLO
MSOP-10
QFN-14 (3x4)
QFN-16 (3x3)
QFN-20 (4x4)
QFN-22 (3x4)
TSOT23-5
Automotive
MPQ3428A-AEC1
新規

19A, 600kHz, 20V Wide Input Range, Synchronous Boost Converter with Input Disconnect Function, AEC-Q100 Qualified 

1 3 20 3 22 25 0.65 1.225 600 No External Yes No Enable QFN-22 (3x4) Automotive
MPQ3910A-AEC1
新規

Peak-Current Mode, Boost PWM Controller with Programmable Frequency, External Soft Start, and Light-Load Operation AEC-Q100 Qualified

1 5 35 5 90 0.288 0.62 400 No External No No Frequency Adjustable MSOP-10 Automotive
MPQ4436A-AEC1
新規

45V, 6A, Low IQ, Synchronous Step-Down Converter, AEC-Q100 Qualified 

3.3 45 0.018 0.815 530 No No No External Frequency Sync, Frequency Spread Spectrum, Programmable Frequency QFN-20 (4x4) Automotive
MPQ4436-AEC1
新規

45V, 6A, Low IQ, Synchronous Step-Down Converter, AEC-Q100 Qualified 

3.3 45 0.018 0.815 530 No No No External Frequency Sync, Programmable Frequency QFN-20 (4x4) Automotive
MPQ3425-AEC1
新規

MPQ3425-AEC1, Automotive-Grade, 3A, 50V Boost Converter with Programmable Switching Frequency

1 3.1 22 3.1 50 5 0.65 1.225 2000 No External No No Frequency Adjustable, Programmable UVLO QFN-14 (3x4) Automotive
MPQ3410-AEC1
新規
1.3A, 550kHz Synchronous Rectified Step-Up Converter AEC-Q100 Qualified
1 1.8 6 2.5 6 1.3 0.36 1.19 550 No Internal Yes No Enable TSOT23-5 Automotive
MPQ3426-AEC1
アクティブ

6A, 35V Boost Converter

1 3.2 22 3.2 55 8.5 0.65 1.225 2000 No External No No Frequency Adjustable, Programmable UVLO QFN-14 (3x4) Automotive
MPQ1530-AEC1
アクティブ
Triple Outputs Boost Plus Linear Regulators for TFT Bias with AEC-Q100 qualification
3 2.7 5.5 2.7 22 3.6 1.3 1.25 1400 No External No No Integrated Linear Regulators QFN-16 (3x3) Automotive
No more part left for display.