ブラシレス DC プレドライバー

拡張性のある保護機能
各種診断機能

広範囲な入力電圧
幅広い範囲の
アプリケーション要求
最少の外部部品
電流センス内蔵により
外部部品の削減

MPSブラシレスDCモータ・プリドライバは、電動工具、ファン、ポンプ、E-バイクなどのロボット、産業、自動車、消費者向けアプリケーションに使用されるブラシレスDCモータ(BLDC)および永久磁石同期モータ(PMSM)をドライブするためにデザインされています。MPS部品は5V〜100Vまで使用でき、1,000Wを超えるスピン・モーターを使用できます。ユニークな機能には、昇圧ゲート・ドライブ電源、プログラマブル・デッド・タイム、フル保護機能、100%デューティー・サイクル機能があります。内蔵の降圧レギュレータ、電流検出アンプ、ホール転流ロジックなどのオプション機能を使用して、シングルチャネルおよび3チャネルの部品を利用できます。一部の部品は自動車用途に適合しています(AEC-Q100)。

参照表示列
ステータス
Vin (min) (V)
Vin (max) (V)
Number of Half-Bridges
Iout (max) (A)
Package
Grade
MPL
Vin (min) (V)
Vin (max) (V)
Number of Half-Bridges
Iout (max) (A)
Package
Grade
200
50
QFN-28 (4x5)
SOIC-8 EP
Automotive
Has MPL
MPQ18024-AEC1
新規

100V, 4A, High-Frequency, Half-Bridge Gate Driver AEC-Q100 Qualified

9 18 1 4 SOIC-8 EP Automotive 0
MPQ6531-AEC1
新規

5V to 60V, Three-Phase Brushless DC Motor Pre-Driver AEC-Q100 Qualified

5 60 3 QFN-28 (4x5) Automotive 0
MPQ18021HN-A
新規

100V, 2.5A, High-Frequency, Half-Bridge Gate Driver AEC-Q100 Qualified

9 18 1 2.5 SOIC-8 EP Automotive 0
No more part left for display.