ブラシDC / ソレノイドドライバー

統合されたデザイン
独自のパッケージ技術

熱性能
独自のDMOSテクノロジー

高信頼性
電流センス内蔵により
外部部品低減

MPS Hブリッジドライバは、家電製品、玩具、自動車、および産業用アプリケーションでDCブラシモーターとソレノイドを駆動するように設計されています。 SPI制御、PWMインタフェース、および別個のハイサイド/ローサイド制御を含む多くの異なるインタフェースがサポートされています。使用可能な部品には、ソレノイドの電流を調整するために使用できる-Hブリッジ・デバイスと、2V〜60Vおよび5AまでのさまざまなサイズのDCブラシ・モーターを駆動するためのシングルおよびデュアルHブリッジ部品が含まれます。一部の部品は自動車用途に適合しています(AEC-Q100)。

参照表示列
ステータス
Vin (min) (V)
Vin (max) (V)
Number of Half-Bridges
Iout (max) (A)
Control Interface
Package
Grade
MPL
Vin (min) (V)
Vin (max) (V)
Number of Half-Bridges
Iout (max) (A)
Control Interface
Package
Grade
50
30
1
PWM
SPI
QFN-24 (4x4)
QFN-24 (5x5)
カタログ
Has MPL
MPQ6526-AEC1
アクティブ

Hex Half-Bridge Motor Driver with Serial Input Control

7 28 6 0.9 SPI QFN-24 (4x4), QFN-24 (5x5) Catalog 0
MPQ6523-AEC1
アクティブ
Triple, half-bridge motor driver with Serial input control and AEC1 Qualified
7 28 3 0.9 SPI QFN-24 (4x4) Catalog 0
MPQ6524-AEC1
新規

Quad Half-Bridge Motor Driver with Serial Input Control

7 28 4 0.9 PWM QFN-24 (4x4) Catalog 0
No more part left for display.