ロードスイッチ

電力の節約
正確な電流モニタリング

高度な機能統合
さまざまな安全機能と
保護機能の高速応答
業界をリードする電力密度
省スペース要求に対応

参照表示列
ステータス
Vin (min) (V)
Vin (max) (V)
Iout (max) (A)
Ilimit (A)
Iq (mA)
Channels
Enable
Rds(on) (mΩ)
Special Features
Grade
Package
MPL
Vin (min) (V)
Vin (max) (V)
Iout (max) (A)
Ilimit (A)
Iq (mA)
Channels
Enable
Rds(on) (mΩ)
Special Features
Grade
Package
50
Output Discharge
Power Good
Programmable Current Limit
Adjustable Current Limit
Thermal Protection
External Soft Start
Automotive
QFN-12 (2x2)
QFN-22 (3x5)
Has MPL
MPQ5069-AEC1
新規

28V, 7mΩ RDS(ON) Hot-Swap Protection Device with Current Monitoring, AEC-Q100 Qualified

-0.3 36 15 12.5 1 1 7 Adjustable Current Limit, Thermal Protection, External Soft Start Automotive QFN-22 (3x5) 0
MPQ5073-AEC1
新規
Automotive Grade. 5.5V, 2A Low RDSON Load Switch with Programmable Current Limit
0.5 5.5 2 2 1 3 50 Output Discharge, Power Good, Programmable Current Limit Automotive QFN-12 (2x2) 0
No more part left for display.