バックライトドライバー(WLED)

使いやすい
独自のアセンブリと
パッケージ技術の活用
業界をリードする電力密度
省スペース要求に対応

デザインワークの低減
高集積化による
デザインの簡素化

自動車のインフォテインメント・スクリーンとデジタル・インストルメント・クラスターのトレンドはますます大きくなっています。 MPSは、正確な電流マッチングとフレキシブルな調光モードを使用して、小型から大画面に電力を供給することができるフルレンジのWLEDバックライトドライバを提供します。

参照表示列
ステータス
Vin (min) (V)
Vin (max) (V)
Vout (max) (V)
Channels
Isw Limit (A)
Ichannel (max) (A)
LEDx ABS Voltage (V)
fsw (min) (kHz)
fsw (max) (kHz)
Topology
Power MOSFET
Dimming (Output)
Other Features
Grade
Package
Typical LCD Screen Sizes
MPL
Vin (min) (V)
Vin (max) (V)
Vout (max) (V)
Channels
Isw Limit (A)
Ichannel (max) (A)
LEDx ABS Voltage (V)
fsw (min) (kHz)
fsw (max) (kHz)
Topology
Power MOSFET
Dimming (Output)
Other Features
Grade
Package
Typical LCD Screen Sizes
Boost
SEPIC
Integrated
P-Dim
A-Dim
Smart-Dim
Mix-Dim
High Dimming Ratio
I2C
LED Open/short protection
Output/Input Disconnect
Prog.LED Short Threshold
Prog.OVP Threshold
I2C Interface
カタログ
Automotive
QFN-24 (4x4)
TQFN-24 (4x4)
TSSOP28 EP
Small (<10")
Medium (10"-17")
Medium (10"-29")
Has MPL
MPQ3367-AEC1
新規

6 Channels, Max.150mA/Ch Boost WLED Driver With 15000:1 Dim Ratio and I2C

3.5 36 45 6 3 0.15 50 200 2200 Boost, SEPIC Integrated P-Dim, A-Dim, Mix-Dim High Dimming Ratio, I2C, Prog.LED Short Threshold, Prog.OVP Threshold Catalog QFN-24 (4x4), TSSOP28 EP Small (<10"), Medium (10"-17") 0
MPQ3326-AEC1
プレリリース

16 Channels, 50mA/ch, LED Driver with Separated PWM Analog Dimming and I2C Interface

4 16 16 0.05 18 Integrated P-Dim, A-Dim LED Open/short protection Automotive QFN-24 (4x4) Small (<10"), Medium (10"-17") 0
MPQ3387L-AEC1
新規
Automotive Grade, Step-up, 6 strings, Max. 45mA/string, Combined Analog and PWM dimming, White LED Driver
3 25 50 6 2.5 0.045 50 500 1250 Boost Integrated Smart-Dim Automotive TQFN-24 (4x4) Medium (10"-29") 0
MPQ3369-AEC1
アクティブ

6-Channel, Max 100mA/Ch Boost WLED Driver with 15000:1 Dim Ratio and I2C

3.5 36 45 6 3 0.1 50 200 2200 Boost, SEPIC Integrated P-Dim, A-Dim, Mix-Dim High Dimming Ratio, Prog.LED Short Threshold, Prog.OVP Threshold, I2C Interface Catalog QFN-24 (4x4), TSSOP28 EP Small (<10"), Medium (10"-17") 0
MPQ3386-AEC1
アクティブ
50V, 6 String White LED Driver with AEC-Q100 qualification
4.5 25 50 6 2 0.03 50 625 1250 Boost Integrated P-Dim Output/Input Disconnect Automotive QFN-24 (4x4) Medium (10"-29") 0
No more part left for display.