PFC 昇圧/フライバック

統合されたデザイン
独自のパッケージ技術

デザインワークの低減
高集積化による
デザインの簡素化
高電力効率
業界をリードするパフォーマンス

参照表示列
ステータス
Vac (min) (V)
Vac (max) (V)
fsw (max) (kHz)
Control Method
Type
Vfb (V)
Iq (mA)
Iop (mA)
Grade
Package
MPL
Vac (min) (V)
Vac (max) (V)
fsw (max) (kHz)
Control Method
Type
Vfb (V)
Iq (mA)
Iop (mA)
Grade
Package
Boost/Buck Boost
Controller
カタログ
DIP8
SOIC-8
Has MPL
MP44010
アクティブ

Offline PFC Controller, Boundary Conduction Mode, Ultra Low Start Up current (15uA)

85 305 150 Boost/Buck Boost Controller 2.5 0.46 1.6 Catalog DIP8, SOIC-8 0
MP44011
アクティブ

Offline PFC Controller, Boundary Conduction Mode with Harmonic Injection

85 305 150 Boost/Buck Boost Controller 2.5 0.46 1.6 Catalog SOIC-8 0
MP44014
アクティブ

Offline PFC controller, boundary conduction mode

85 305 150 Boost/Buck Boost Controller 2.5 2.5 3.5 Catalog SOIC-8 0
MP44014A
アクティブ

Offline PFC controller, boundary conduction mode

85 305 150 Boost/Buck Boost Controller 2.5 2.5 3.5 Catalog SOIC-8 0
No more part left for display.