PFC有り, トライアック調光無し

優れたパフォーマンス
高効率と高信頼性
BOMの低減
革新的な独自の
パッケージ技術
低 EMI
高効率 w/ PWM
or analog ディミング

参照表示列
ステータス
Vac (min) (V)
Vac (max) (V)
Open LED Protection
Type
Pout (max) (W)
Vfb (V)
fsw (max) (kHz)
Iq (mA)
Ishutdown (µA)
Ishutdown (max) (µA)
Sync
Grade
Package
Vac (min) (V)
Vac (max) (V)
Open LED Protection
Type
Pout (max) (W)
Vfb (V)
fsw (max) (kHz)
Iq (mA)
Ishutdown (µA)
Ishutdown (max) (µA)
Sync
Grade
Package
Yes
Buck-Boost
No
カタログ
SOIC-8
TSOT23-8
MP4054
アクティブ
Non-isolated Offline LED Controller with Active PFC
85 305 Yes Buck-Boost 40 0.4 0.6 20 Catalog TSOT23-8
MP4051
新設計には使用不可

Primary Side Control Offline Non-Isolated LED Controller with Active PFC

85 305 Yes Buck-Boost 40 0.4 333 0.75 20 No Catalog SOIC-8
No more part left for display.