PFC無し, トライアック調光無し

優れたパフォーマンス
高効率と高信頼性
BOMの低減
革新的な独自の
パッケージ技術
低EMI
高効率 w/ PWM
or analog ディミング

参照表示列
ステータス
Vac (min) (V)
Vac (max) (V)
Open LED Protection
Type
Pout (max) (W)
Vfb (V)
Iq (mA)
Rds(on) (Ω)
Sync
Grade
Package
MPL
Vac (min) (V)
Vac (max) (V)
Open LED Protection
Type
Pout (max) (W)
Vfb (V)
Iq (mA)
Rds(on) (Ω)
Sync
Grade
Package
No
Buck
No
カタログ
MSOP-10
SOIC-14
SOIC-8
TSOT23-5
Has MPL
MP4057A
新規

Single-Stage Single Chip Solution for Smart LED

85 305 No Buck 8 0.203 0.3 No MSOP-10, SOIC-14 0
MP4001
アクティブ

Universal Input High Brightness White LED Driver

85 305 No Buck 40 0.3 0.64 No Catalog SOIC-8 0
MP4050A
アクティブ
Non-Isolated, High Brightness LED Driver with Enhanced Thermal Feature
85 265 No Buck 10 0.196 8 No Catalog SOIC-8, TSOT23-5 0
MP4000
新設計には使用不可
Offline Buck LED Controller
85 305 No Buck 40 0.3 0.64 No Catalog SOIC-8 0
MP4050
新設計には使用不可
Non-Isolated, High Brightness LED Driver
85 265 No Buck 10 0.194 7.2 No Catalog SOIC-8, TSOT23-5 0
No more part left for display.