PFC有り, トライアック調光有り

優れたパフォーマンス
高効率と高信頼性
デザインワークの低減
高集積化による
デザインの簡素化
デザインの統合
独自のパッケージ技術による
外部部品の最小化

参照表示列
ステータス
Vac (min) (V)
Vac (max) (V)
Open LED Protection
Pout (max) (W)
Type
Pout (W)
Vfb (V)
fsw (max) (kHz)
Iq (mA)
Ishutdown (µA)
Rds(on) (Ω)
Sync
Grade
Package
MPL
Vac (min) (V)
Vac (max) (V)
Open LED Protection
Pout (max) (W)
Type
Pout (W)
Vfb (V)
fsw (max) (kHz)
Iq (mA)
Ishutdown (µA)
Rds(on) (Ω)
Sync
Grade
Package
Yes
Buck-Boost
Flyback
No
カタログ
MSOP-10
SOIC-14
SOIC-8
SOIC8-7A
Has MPL
MP4033
アクティブ
Enhanced TRIAC-Dimmable, Primary Side Control Offline LED Controller with Active PFC
85 305 Yes 50 Buck-Boost, Flyback 0.4 0.8 0.22 No Catalog MSOP-10, SOIC-14, SOIC-8 0
MP4060
アクティブ
TRIAC-Dimmable, Primary Side Control Offline LED Controller with Active PFC
200 305 Yes 50 Buck-Boost, Flyback 0.4141 170 800 No Catalog SOIC-8 0
MP4031
アクティブ
Analog and TRIAC Dimmable LED Controller
85 305 Yes 50 Buck-Boost, Flyback 0.4 0.8 0.22 No Catalog SOIC-8 0
MP4032-1
アクティブ
Primary Side Control, Active PFC, Offline LED Driver with 500V-integrated MOSFET
85 265 Yes 7 Buck-Boost, Flyback 0.4 0.9 500 7 No Catalog SOIC8-7A 0
MP4030
新設計には使用不可
TRIAC Dimmable, Primary Side Control Offline LED Controller with Active PFC
85 305 Yes 50 Buck-Boost, Flyback 0.4 0.8 0.22 No Catalog SOIC-8 0
MP4030A
新設計には使用不可
Improved TRIAC-Dimmable, Primary Side Control Offline LED Controller with Active PFC
85 305 Yes 50 Buck-Boost, Flyback 0.4 0.8 0.22 No Catalog SOIC-8 0
No more part left for display.