PFC有り, トライアック調光無し

優れたパフォーマンス
高効率と高信頼性
デザインワークの低減
高集積化による
デザインの簡素化
デザインの統合
独自のパッケージ技術による
外部部品の最小化

参照表示列
ステータス
Vac (min) (V)
Vac (max) (V)
Open LED Protection
Type
Pout (max) (W)
Vfb (V)
fsw (max) (kHz)
Iq (mA)
Ishutdown (µA)
Sync
Grade
Package
Vac (min) (V)
Vac (max) (V)
Open LED Protection
Type
Pout (max) (W)
Vfb (V)
fsw (max) (kHz)
Iq (mA)
Ishutdown (µA)
Sync
Grade
Package
Yes
Buck-Boost
Buck
Flyback
No
カタログ
FCTSOT23-6
FCTSOT23-8
SOIC-8
MP4026
アクティブ
High Performance, Primary Side Control, Offline LED Controller with Active PFC
85 305 Yes Buck-Boost, Flyback 40 0.4 200 0.6 20 No Catalog FCTSOT23-6
MP4027
アクティブ
High Performance, Primary Side Control, Offline LED Controller with Active PFC, NTC and PWM Dimming
85 305 Yes Buck-Boost, Buck, Flyback 40 0.4 200 0.6 20 No Catalog FCTSOT23-8
MP4054A
アクティブ
Primary-Side Control, Offline LED Controller with Active PFC, NTC and PWM Dimming
85 305 Yes Buck-Boost, Buck, Flyback 40 0.4 200 0.6 20 Catalog FCTSOT23-8
MP4021A
新設計には使用不可
Primary Side Control Offline LED Controller with Active PFC
85 305 Yes Flyback 40 0.4 333 0.75 20 No Catalog SOIC-8
No more part left for display.