一次側レギュレーション

統合されたデザイン
独自のパッケージ技術

デザインワークの低減
高集積化による
デザインの簡素化
高効率
業界をリードする効率

参照表示列
ステータス
Pout (max) (W)
Type
Vac (min) (V)
Vac (max) (V)
fsw (max) (kHz)
Isw Limit (A)
Vfb (V)
Vbr (V)
VCC (max) (V)
Package
MPL
Pout (max) (W)
Type
Vac (min) (V)
Vac (max) (V)
fsw (max) (kHz)
Isw Limit (A)
Vfb (V)
Vbr (V)
VCC (max) (V)
Package
Regulator
Controller
SOIC8-7A
SOIC8-7B
Has MPL
MP020A-5
アクティブ

Offline, Primary-Side Regulator with CC/CV Control and a 700V MOSFET

Regulator 85 265 75 0.38 4 700 28 SOIC8-7A 0
MP023
アクティブ

Primary-side controller

Controller 85 265 75 4 700 SOIC8-7A 0
MP024-10
アクティブ
Primary-Side, CC/CV, Flyback Regulator with High-Voltage Current Source and Programmable Cable Compensation, Integrated 700V 4.5ohm MOSFET for <10W Applications
Regulator 85 305 3.96 700 28 SOIC8-7B 0
MP020-5
新設計には使用不可

Primary-side regulator with CV/CC control

7 Regulator 85 305 75 0.38 4 700 30 SOIC8-7A 0
No more part left for display.