フライバック

統合されたデザイン
独自のパッケージ技術

高電力密度
省スペース要求への対応

デザインワークの低減
高集積化による
デザインの簡素化

AC DC フライバックコンバータ

MPSは、MOSFET内蔵のフライバックコンバータを提供し、30W以下のアプリケーションで回路設計を簡素化し、高電力アプリケーション向けのフライバックコントローラソリューションも提供します。当社の製品ファミリは、1次側制御フライバックと2次側制御フライバックの2つのサブファミリーに分かれています。一次側制御フライバックはフォトカプラと二次フィードバックユニットを節約することができ、部品数とソリューションサイズを大幅に削減します。

一次側制御フライバック、または二次側制御フライバックのいずれかを選択

主制御フライバックはトランス巻線を使用して出力電圧を検出するため、フォトカプラと2次電圧検出回路は不要で、部品点数が大幅に削減され、ソリューションサイズが縮小されます。しかし、トランス結合によるフィードバックは、二次側のダイオードドロップ電圧によりセンス電圧と出力電圧に差が生じるため、二次側制御よりもレギュレーションが優れていないという欠点があります。一次制御の動的性能も二次側制御よりも悪くなります。通常、一次レギュレーションは、高精度要件なしに低電力(<10W)アプリケーションで使用されます。高出力アプリケーションでは、通常は二次側制御が一般的です。

適切なフライバックコンバータソリューションを探す

もし、コンパクトなフライバックコンバータソリューションをお探しでしたら,  容量結合により絶縁され、一次側、二次側制御回路、二次側同期整流回路とドライバーを統合した、オールインワンフライバックコントローラ MPX2001  が最適な選択かもしれません。