オフライン600Wバッテリー:
PFC + LLCのHR1211を使用
リファレンスデザイン
役立つ情報を毎月お届けします
プライバシーを尊重します
EVHR1211-Y-00Bは、リチウムイオンチャージャの評価ボードです。リチウムイオンチャージャは、通常、e-モビリティおよび無停電電源装置のアプリケーションで使用されます。 一般的な電源ユニットとしても使用できます。 バッテリーが接続されていない場合、当ボードは出力電圧を58.8Vに調整します。 このソリューションは、単一の集積回路 (HR1211) から制御されるPFC-LLCコンボに基づいています。
高価な低周波フィルタを使用する代わりに、EVHR1211-Y-00BはアクティブなPFC (力率補正器) で優れた力率レベルを提供します。 また、この設計は、全体的なコストが低く、高い電力密度を示しています。 ダイオードの代わりに、同期整流 (SR) により電圧降下が減少し、定電流定電圧 (CC-CV) 制御により、バッテリーが適切に充電されます。
リチウムイオン電池は通常、電池が安全なパラメータ内で動作することを保証するために電池管理システム (BMS) を必要とします。 このチャージャは、リレー信号を介してBMSと相互作用できます。 これにより、BMS保護をトリガーする可能性のある出力接続の大電流スパイクを防ぐことができます。
当ボードが業界標準を満たしていることを確認するために、EMCの導電性、高調波放射、および無負荷消費の試験を行ないます。
特徴
- 85V〜265Vの広い動作入力範囲
- 14Sバッテリー構成 (3.6V)
- 高効率、最大92%
- EuPロット6およびCOCバージョン5 Tier2仕様に適合
- Class A IEC61000-3-2規格に適合
- EN55032 Class B規格に適合
- 高力率 (PF)
- 過負荷保護 (自動再起動モード)
- 短絡保護 (SCP) (自動再起動モード)
- 過電圧保護 (OVP)
- アンチキャパシティブモード保護
- フォームファクタ: 190 x 100 x 50 mm (3UラックSTD)
アプリケーション
- 電動自転車用バッテリーチャージャ
- ラック無停電電源装置
ブロック図
関連ソリューション
| MPS IC | 概要 |
| HR1211 | 高性能デジタルPFC + LLCコンボコントローラ |
| HF500-15 | 固定周波数フライバックレギュレータ |
| MP6925A | 同期整流器 (SR) コントローラ |
| MP2009 | 低ドロップアウト (LDO) 電圧レギュレータ |
システム仕様
| パラメータ | 仕様 |
| 入力電圧範囲 | 85VAC〜265VAC |
| 出力電圧範囲 | 35V〜58.8V ±1.5%DC |
| 出力電流 | 10A ±1.5% |
| 通常の状態 | 入力 : 230/120 Vac; 出力: 50.4 Vdc 10A (14S リチウムイオン標準) |
| 基板フォームファクタ | 190mm x 74mm x 50mm (3U ラック標準) |
| 効率 | 92%以上 |
| 待機時消費電力 | EuP ロット4 および COC バージョン5 Tier 2 (265Vで500mW以下) |
| EMI | EN55032 Class B標準 |
| 出力電圧リップル | フル負荷で±100mV |
| 出力電流リップ | フル負荷で±485mA |
試験概要
効率 対 負荷
電力要素
電流高調波の分布
効率 対 VIN
出力特性
アカウントにログイン
新しいアカウントを作成