NB679A
Wide Vin 5.5-26V, Low Iq, High Current, Fixed 5.1V-8A Synchronous Buck Converter with 100mA LDO and LP# Vout Scaling
アクティブ
推奨インダクター
Part Number
L (µH)
RDC (typ) (mΩ)
IR (40K) (A)
Isat (30%) (A)
MPL-AL5030-1R0
Low-Profile Molded Inductor 1.0µH
1.0
6.5
11.2
16
L (µH)
RDC (typ) (mΩ)
IR (40K) (A)
Isat (30%) (A)
1.0
6.5
11.2
16
MPL-AL6050-1R0
Low-Profile Molded Inductor 1.0µH
1.0
4.3
16.2
21
L (µH)
RDC (typ) (mΩ)
IR (40K) (A)
Isat (30%) (A)
1.0
4.3
16.2
21
MPL-AY1265-1R0
Molded Inductor 1.0µH
1.0
1.5
25.5
43
L (µH)
RDC (typ) (mΩ)
IR (40K) (A)
Isat (30%) (A)
1.0
1.5
25.5
43
Log in to your account
新しいアカウントを作成する