MPS mCar
Session popupval
Session textval
Session Titefor popup
Show default content
|
mCarは、MPSハードウェア用のデモンストレーションおよびマーケティングのプラットフォームです。MPSの電源およびモーション制御部品を実際の大規模システムに搭載し、MPSチームが課題となるアプリケーションでハードウェアとソフトウェアを実装およびテスト可能にします。車両の設計と機械的機能は、MPSが製造する一連の部品の幅の広さを示しています。mCarは、MPS社内ですべて開発・製造されました。
|

|
|

|
電気設計と部品
mCarで注目すべき電気ハードウェアの主な部品は、eMotionTMの部品です。ステアリングと衝撃での作動に使用されるブラシレスDCモータ制御モジュール (MP6570) と、ステアリングホイール、フットペダル、フレームピボット、および最終ステアリング軸出力の検知に使用される磁気角度センサ (MA702) です。eMotionTMの部品以外にも、電圧コンバータとレギュレータ、電源ドライバ、MCU、バッテリーサポート、通信サブシステムで使用されるその他のICがいくつかあります。
スマートモータと角度位置センサ

|
| タイプ |
車あたりのユニット数 |
製品型番 |
概要 |
| スマートモータ / モータドライブモジュール |
8 |
MP6570 |
高精度角度位置センサを内蔵したPMSM、FOCコントローラ |
| MP1907A |
100V、2.5A、高周波、ハーフブリッジゲートドライバ |
| MPQ4569 |
75V、0.3A、同期整流ステップダウンコンバータ |
| MPQ2013AGQ-5-Z |
40V、150mA、低静止電流リニアレギュレータ、固定5V出力 |
| MPQ2013AGQ-33-Z |
40V、150mA、低静止電流リニアレギュレータ、固定3.3V出力 |
| 角度位置センサ |
9 |
MP2013AGJ-33 |
40V、150mA、低静止電流リニアレギュレータ |
| MA702 |
12ビット デジタル非接触角度センサ |
|
角度位置センサと電源IC

|
| ボードタイプ |
製品型番 |
概要 |
| ワイヤレスコントロールボード |
MP9361 |
DC/DC : 高性能安定化チャージポンプ |
| MPM3810 |
DC/DC : 6V入力、1.2Aのモジュール、インダクタを内蔵した同期整流ステップダウンコンバータ |
| MCUボード |
MP5022A
|
12V 3mΩ電流モニタリング付き ホットスワップ保護デバイス |
| MPM3515 |
36V、1.5Aモジュール同期整流ステップダウンコンバータ、インダクタ内蔵、AEC-Q100認定、このシステムでの入力 : 12V; 出力 : 3.3V |
| MP20045 |
低ノイズ、1A リニアレギュレータ、入力 : 5V、出力 :3.3V |
| 角度位置センサボード |
MP2013AGJ-33 |
40V、150mA、低静止リニアレギュレータ |
| MA702 |
12ビット デジタル非接触角度センサ |
|
電源IC

|
| ボードタイプ |
製品型番 |
概要 |
| バッテリーインタフェース |
MP2013AGJ-33 |
40V、150mA、低静止電流リニアレギュレータ、固定3.3V出力 |
| MP62041 |
1.7V〜5.5V、シングルチャネル、2Aに電流制限された配電スイッチ |
| DC/DCボード |
MP6002 |
EV6002DN-00Aモジュール、モノリシックフライバック / フォワードDC/DCコンバータ |
|
その他の自動車関連リソース :
車載EMIウェビナー
車載用AEC-Q100ウェビナー
車載用製品
|
アカウントにログイン
新しいアカウントを作成