MP4013
NOT RECOMMENDED FOR NEW DESIGNS
Advanced features Full Protection Boost WLED Control for Large Size LCD-TFT Panels
MP4013 continues to be in production for existing customers. Please consider this alternative for new designs:
MP4013B
MP4013B
Boost WLED Controller With Advanced Features, Full Protection and Soft Start Function
Features & Benefits
- Constant-current WLED Driver
- 600mV Feedback Voltage with ±1.2% Accuracy
- 8V-26V Input Voltage
- Programmable Switching Frequency
- Leading Edge Blanking for Current Sense
- High Dimming Ratio Fast PWM Dimming
- DC Input or Pulse Signal Input Analog Dimming
- 5V Reference Voltage with ±1% Accuracy
- External PWM Dimming MOS Driver
- Programmable Input Bus Voltage UVLO
- Soft Start @ Any Startup Condition
- Over Voltage Protection
- Short LED Protection
- Short Output Protection
- Over Current Protection
- Short Inductor/Diode Protection
- Fault Indicator
- VIN UVLO
- Thermal Shutdown
- Available in SOIC-16 package
… and many more!
入手可能な製品番号
MP4013GS-P MP4013GS-Z
P&Zの意味 
関連商品
EV4013-S-00A 高輝度、高電流精度 白色LEDコントローラ
EV4013-S-00A 評価ボードは、LEDバックライトアプリケーション向けのMPSのMP4013の機能を実証するために設計されています。MP4013は、8V~26Vの広い範囲の入力電圧で高輝度の発光ダイオード (LED) を駆動するために設計された電流モードコントローラです。昇圧、降圧、昇降圧、SEPICトポロジーで使用できます。
36~60Vの入力PVINとMP4013用の8~26Vの電源を備えた評価ボードは、240mAに調整されたLED電流と最大150VのVLED電圧でシングルLEDストリングを駆動できます。PWM調光、DC入力アナログ調光、パルスアナログ調光がすべて含まれています。過電圧保護、LED短絡保護、インダクタ / ダイオード短絡保護、過電流保護が統合されています。故障状態が検出されると、障害ピンはローになります。
評価ボード詳細をご覧ください。
アカウントにログイン
新しいアカウントを作成