MCQ1826-AEC1
入手可能な製品番号
MCQ1826GQTE-05-AEC1-Z MCQ1826GQTE-05-AEC1-P MCQ1826GQTE-10-AEC1-Z MCQ1826GQTE-10-AEC1-P MCQ1826GQTE-15-AEC1-Z MCQ1826GQTE-15-AEC1-P MCQ1826GQTE-20-AEC1-Z MCQ1826GQTE-20-AEC1-P MCQ1826GQTE-31-AEC1-Z MCQ1826GQTE-31-AEC1-P MCQ1826GQTE-40-AEC1-Z MCQ1826GQTE-40-AEC1-P MCQ1826GQTE-50-AEC1-Z MCQ1826GQTE-50-AEC1-P
P&Zの意味
関連商品

EVCS1826-Q-00Aは、MCS1826の機能を実証するために設計された評価ボードです。MCS1826は、過電流検出 (OCD) を内蔵したACまたはDC電流検出用のリニアホール効果電流センサーシリーズです。ホールアレイは差動であり、漂遊磁界を打ち消します。MCS1826シリーズは、3V~5.5Vの電源と5A~50Aの電流範囲に対応し、さまざまなアプリケーションでの精度を最適化します。
出力電圧 (VOUT) は、一次導体を流れる印加電流に比例します。一次の導電性パスピンとセンサリード間のガルバニック絶縁により、MCS1826は光アイソレータや他の高価な絶縁デバイスを置き換えることができます。
MCS1826は、超小型のTQFN-12 (3mm x 3mm) パッケージで提供されます。
車載グレード、過電流検出付き過超小型パッケージリニア ホール効果電流センサ
超小型パッケージ、過電流検出機能付きリニアホール効果電流センサ
アカウントにログイン
新しいアカウントを作成