MPM3515-AEC1 車載用電源モジュールの紹介

役立つ情報を毎月お届けします
プライバシーを尊重します
2019年10月7日 - MPM3515-AEC1は、MPSの36V、1.5A、高電圧、車載グレードの電源モジュールです。この製品は、MPM電源モジュールファミリの主な利点である、非常にコンパクトなサイズ、使いやすさ、および高性能を継承しています。最大1.5Aの出力電流を提供し、AECQグレード1認定、最大2.2MHzの高い動作周波数、製造時の信頼性検査を容易にする可湿性側面パッケージなど、車載用途に合わせた特性機能を備えています。
インフォテインメントやスマートライティングからADAS (先進運転支援システム) 、自動運転まで、複雑なアプリケーションの人気が高まるにつれ、車両のマイクロプロセッサ、ASIC、センサの数は急速に増加しています。これらの機能を駆動するための電力の必要性は、ボードスペースが貴重であることを意味し、高電力密度ソリューションが不可欠です。MPM3515-AEC1電源モジュールは、最小限の外部コンポーネントで非常にコンパクトなフォームファクタでこれらの電力ニーズを満たす方法を提供します
MPM3515-AEC1電源モジュールは、同様の電力レベルの従来のディスクリート電力ソリューションよりもはるかに小型です。
従来の36V、1.5A DC/DC降圧コンバータの設計では、通常、最大45mm x 20mmの実装面積があります。MPM3515-AEC1で同じ設計をした場合、7.5mm x 7mmしか必要とせず、元のボード面積のわずか6%です (図1を参照) 。

図1: 小さなソリューションサイズ
MPM3515-AEC1は、電源全体の設計を完了するために、入力容量、出力容量、および必要な出力電圧を設定するための2つのフィードバック抵抗の4つの外部コンポーネントのみを必要とします (図2を参照) 。他のすべての部品は、モジュール自体に集積されています。
MPM3515-AEC1は、個別の部品を組み合わせる競合製品とは異なり、単一の半導体ダイにDC/DCコントローラとパワーMOSFETを組み込んだ完全なモノリシックデバイスです。ダイと集積インダクタは、MPSのMesh Connect™パッケージング・テクノロジーにより、内部リードフレームに直接取り付けられます。これにより、優れた熱特性と低い寄生インダクタンスが得られます。設計がシンプルなため、ボードのレイアウトと実装が簡単です。
図2: 代表的なアプリケーションレイアウト
MPM3515-AEC1は、幅3mm x 5mm、高さ1.6mmの小さなパッケージで非常に高い電力密度を実現します。
強制連続導通モード (CCM) は、低EMIのすべての負荷条件で低出力リップルを確保するために使用されます。EMI制御を向上させるために特定の周波数帯域を回避する必要がある設計アプリケーションでは、スイッチング周波数を450kHz~2.2MHzの外部クロックに同期させることもできます。
MPSの高度な半導体プロセスは、内蔵パワーMOSFETのオン抵抗が非常に低いことを意味し、通常、ハイサイドとローサイドでそれぞれ90mΩ / 50mΩです。これにより、12V入力から5V / 1A出力条件で最大90.8%の優れた効率が得られます (図3を参照) 。
内部の過電流、短絡、過熱保護などの保護機能、およびパワーグッド (PG) 出力インジケータにより、簡単で手間のかからない設計が可能になります。
図3: 代表的な効率曲線
表1は、MPM3515-AEC1の代表的な特性と、競合他社のソリューションと比較したボードスペース要件を示しています。
製品型番 | 入力電圧範囲 | 出力電流 | 周波数 | 12V~5V/1Aでの効率 | パッケージサイズ |
MPM3515-AEC1 |
4V~36V | 1.5A | 450kHz~2.2MHz | 90.80% | 3mm x 5mm x 1.6mm |
他社製品1 | 6V~42V | 1A | 200kHz~1MHz | 92% | 9.85mm x 10.16mm x 4.57mm |
他社製品2 | 3.6V~36V | 1A | 200kHZ~2.4MHz | 88% | 9mm x 11.25mm x 2.82mm |
MPM3515-AEC1の優れたパフォーマンスと信頼性は、自動車用カメラ、産業用電源、医療用画像機器、ネットワークおよび通信機器など、スペースが限られている場所ならどこでも、幅広いアプリケーションで使用できることを意味します (図4参照) 。
図4: MPM3515-AEC1のアプリケーション例
_______________________
興味のある内容でしたか? お役に立つ情報をメールでお届けします。今すぐ登録を
Log in to your account
新しいアカウントを作成する