高度に機能集積されたバッテリーチャージャICの使用事例 : ロボット掃除機
役立つ情報を毎月お届けします
プライバシーを尊重します
本事例では、ロボット掃除機に機能集積したスイッチングチャージャICのアプリケーションについて考えます。

ロボット掃除機には電源としてマルチセルバッテリーチャージャが必要です。市場はコストに極めて敏感であるため、一部の設計では専用のチャージャICを使用せず、MCUと外付け部品を使用して独自のディスクリートソリューションを作ります。
MP2759は、1セル~6セルの直列のリチウムイオン、リチウムポリマー、およびLiFePO4バッテリパックを使用した充電アプリケーション向けに設計された高度に統合されたスイッチングチャージャです。このICは、3つのパワーMOSFETに加え、アナログ制御回路を3mm x 3mmパッケージに搭載し、非常に少ない外付け部品で確実かつ安全に動作できます。
従来のディスクリートソリューションでは、設計者はチャージャ用のDC/DCコンバータ用に少なくとも2つのパワーMOSFETを必要とします。1つはバッテリー電力が入力に逆流するのを防ぐためのパワーMOSFET、もう1つはバッテリーからのパワーパス機能が必要な場合のMOSFETです。検出回路、補償回路、PWMジェネレータ、およびドライバを含む制御ループが不可欠です。さらに、システムには、保護、入力ソースまたは動作条件の変化に対する表示、およびその他の機能を提供する回路が必要です。
これらのディスクリート部品は、複雑な設計プロセス、充電プログラム可能性の欠如、充電精度の低下、および大きな基板サイズという問題をもたらします。
MP2759充電ソリューションを使用すると次の利点があります。
- ソフトウェアの関与が不要 : つまり、MCUコードを必要とせず、構築と検証にかかる時間が短縮される自律充電ソリューションです。
- 小型インダクタ : スイッチング周波数が低い場合は、大きなインダクタが必要です。MP2759はスイッチング周波数が高く (最大700kHz)、インダクタのサイズが縮小されます。さらに、FETを搭載することでソリューションのサイズが大幅に小さくなります。
- 急速充電 : 既存のMCUソリューションでは、効率が低いため電流を小さく抑える必要があるため、充電に非常に長い時間がかかります。MP2759は低RDS(ON) MOSFETを搭載しているため、優れた熱性能でより高い充電電流に対応できます。
- 高精度 : ディスクリートMCUベースの充電ソリューションでは、電流と電圧の調整精度が低いという問題があります。バッテリーの最大容量を引き出すには、最大電圧 (たとえば、セルあたり4.2V) まで充電することが重要ですが、安全上の問題を回避するために、これ以上の電圧は充電しないようにしてください。MP2759の高精度電流および0.5%電圧調整により、バッテリーはより高速かつ安全により高い容量まで充電されるため、ロボット掃除機はより早く掃除を再開でき、1回の充電でより長く動作できます。
付加機能は以下のとおりです :
- プログラム可能な入力電流制限レギュレーション
- プログラム可能なバッテリー充電温度範囲
- JEITAプロファイルによるバッテリー温度のモニタと保護
- 最大36Vの動作入力電圧と40Vの保護
- 最大3Aのプログラム可能な充電電流
- 各セルでバッテリー調整電圧が3.6V、4.0V、4.1V、4.15V、4.2V、4.35V、4.4Vをもつ最大6セルまでの直列
- MPPT用の入力最小電圧レギュレーション
- 低バッテリーでの瞬時オンを可能にするOR選択パワーパス管理に対応
- 0.5%のバッテリーレギュレーション電圧精度
- 450kHz~700kHzのスイッチング周波数
- 逆流防止FETと降圧スイッチングFETを統合
- 内部ループ補償
- 給電動作インジケータ
- 入力ステータスインジケータ
- バッテリー過電圧保護
- 充電安全タイマー
- ダイ過熱保護
関連コンテンツ
-
寄稿文
複数のリチウムイオン / リチウムポリマー電池向け統合ソリューション
MPSのMP2759を使用して、低導通抵抗の3つのパワーMOSFET、アナログ制御ループ、および保護や表示などの補助機能を含む集積ソリューションの利点を示します
-
アプリケーション
ロボティクス
MPSの機能集積型のモータ・ドライバおよびバッテリーマネジメントICソリューションをぜひご覧ください
-
事例
高度に機能統合されたバッテリーチャージャICの使用事例: バッテリーバックアップシステム
バッテリーバックアップシステムにおける機能集積型スイッチングチャージャICの適用について検討します
-
リファレンスデザイン
デジタルPWM信号でICCを調整する実装
MCUからのPWM信号を使用してリアルタイムで充電電流を調整する方法を紹介します
アカウントにログイン
新しいアカウントを作成