- 製品
- AC/DC
- PFC / LLCコントローラ
- LLCコントローラ
- HR1000
HR1000
NOT RECOMMENDED FOR NEW DESIGNS
Session textval
Session Titefor popup
- Typical Pmax (W)600
- TypeResonant Controller
- Control MethodAnalog
- Capacitive Mode ProtectionNo
- Adaptive Dead Time ControlNo
- High-Voltage Start-UpNo
- パッケージ(mm)SOIC-16
- Vref (V)2
- 入力電圧(最小) (V)120
- 入力電圧 (最大) (V)431.3
- Iop (mA)3
- Vhys (mV)999
- Iq (mA)1.5
- fsw(最大)(kHz)600
- Vbr (V)618
- Vfb (V)2
- Isw Limit (A)999
- グレードCatalog
- Power Range DefinedNo
- Active PFCNo
- IsolatedYes
- Isolated LLCYes
- Isolated FlybackNo
- Vac (max) (V)305
- Pout (max) (W) (Recommended)600
- Vac (min) (V)85
- Non-IsolatedNo
- Internal MOSFETはい
- Low Side Rectificationいいえ
- High Side Rectificationいいえ
- Secondary Synchronous RectificationNo
- Vin (max) (V) AC305
- Vin (min) (V) AC85
HR1000は、共振ハーフブリッジ トポロジー専用に設計されたコントローラです。50%のデューティサイクルで相補的な信号を出力する2つの駆動信号チャネルを提供します。2つの相補的なゲート信号間の350nsの内部で固定されたデッドタイムにより、過渡時のゼロ電圧スイッチングが保証され、高周波動作が可能になります。
ブートストラップ ダイオードが統合されているため、ハイサイドスイッチの外部駆動回路が簡素化されます。最大600Vまで耐えることができ、高いdV/dtノイズに対する耐性を備えています。
スイッチング周波数を変調すると、トポロジー出力電圧が調整されます。プログラム可能な発振器は、最大と最小のスイッチング周波数の両方を設定できます。
ICはプログラムされた最大スイッチング周波数で起動し、過剰な突入電流を防ぐために制御ループが引き継ぐまで徐々に速度を落とします。
ICは、電力消費を最小限に抑え、出力調整を強化するために軽負荷時に制御されたバーストモード動作に強制的に入ることができます。
ラッチ付きシャットダウン、自動回復、電圧低下保護、過熱保護などの保護機能により、回路をさらに複雑にすることなくコンバータ設計の安全性を向上します。
このICは、ハイサイドとローサイドの両方のゲートドライバに1.5A / 2Aのソース / シンク機能を提供します。
HR1000は、SOIC-16パッケージで提供されます。
-
もっと見る
少なく表示
機能と利点
- 50%のデューティサイクル、共振ハーフブリッジ コンバータの可変周波数制御
- 350nsの固定デッドタイム
- 統合したブートストラップ ダイオードと高いdV/dt耐性を備えた600Vハイサイド ゲートドライバ
- ハイサイドとローサイドの両方のゲートドライバに対する1.5A / 2Aのソース / シンク能力
- 高精度発振器
- 最大600kHzまで動作
- 調整可能な最大および最小スイッチング周波数
- 2レベルの過電流保護 : 持続時間をプログラム可能な周波数シフトおよびシャットダウンのラッチ
- BOピンによるリモートON / OFF制御と停電保護
- 簡単な保護実施用のラッチによるディセーブル入力
- 内部サーマルシャットダウン
- PFCコントローラとのインタフェース
- 軽負荷時のプログラム可能なバーストモード動作
- モノリシックな出力電圧上昇用の非線形ソフトスタート
- SO-16パッケージ
入手可能な製品番号
HR1000HSLF HR1000HS-LF HR1000HS-LF-P HR1000HS-LF-Z
PとZで終わる部品番号は同じ部品です。PとZはリールサイズのみを示します
P&Zの意味 
HR1000 Resources
-
PRODUCT CATEGORY
AC/DC製品セレクタ製品カテゴリ -
PRODUCT CATEGORY
LLCコントローラ製品カテゴリ -
PRODUCT
HR1008製品デジタル、電流モードLLCコントローラ、起動用高電圧電流源、設定可能なXコンデンサディスチャージャ
-
PRODUCT
MP6925A製品改善されたノイズ耐性と高速スイッチング用の強化ドライバ付き、高速ターンオフ、CCM / DCM互換デュアルLLC同期整流器IC
-
PRODUCT
MP6924A製品高速ターンオフ、CCM / DCM互換、ノイズ耐性が向上したデュアルLLC同期整流器
-
PRODUCT
MP6908製品補助巻線不要、高速ターンオフのインテリジェント整流器
-
PRODUCT
MP6908A製品補助巻線不要、高速ターンオフのインテリジェント整流器
-
PRODUCT
HFC0500製品無負荷時超低消費電力の固定周波数フライバックコントローラ
-
PRODUCT
HR1000A製品共振ハーフブリッジコントローラ
-
PRODUCT
MP6924製品高速ターンオフ、低スリープモード電流のCCM / DCM互換デュアルLLC同期整流器
-
PRODUCT
HF500-15製品最大15Wの700V MOSFETを統合したフル機能のフライバックレギュレータ
-
PRODUCT
HR1002A製品堅牢なアダプティブデッドタイム調整と共振はずれ保護を備えて強化されたLLCコントローラ
-
PRODUCT
MP4078製品一次側制御、CV出力、アクティブPFC付きシングルステージオフラインコントローラ
-
PRODUCT
MP6908L製品補助巻線を必要としない高速ターンオフインテリジェント整流器
-
PRODUCT
MP44018A製品CRM / DCMマルチモード PFCコントローラ、軽負荷効率の強化
-
PRODUCT
HF920B製品900V、固定周波数、EMI 最適化フライバックレギュレータ(超低スタンバイ付き)
-
PRODUCT
MP6928A製品適応型順方向レギュレーション電圧と超低スリープモード電流を備えた高速ターンオフ、デュアルチャネルインテリジェント整流器
-
PRODUCT
MP6973製品スルーレート検出機能を備えた100V /17mΩ MOSFETを統合したCCM / DCMフライバック理想ダイオード
-
PRODUCT
HR1002製品堅牢なアダプティブ・デッドタイム調整を備えた拡張LLCコントローラ
-
PRODUCT
MP6972製品スルーレート検出機能を備えた100V / 17mΩ MOSFETを内蔵したCCM / DCMフライバック理想ダイオード
-
PRODUCT
HFC0100製品準共振フライバックコントローラ
-
PRODUCT
MP171A製品700V、非絶縁型、オフラインレギュレータ、最大60mAまでの出力電流、向上したEMI性能
-
PRODUCT
MP173A製品最大280mAまでの出力電流、向上したEMI性能を備えた、700V、非絶縁型、オフラインレギュレータ
-
PRODUCT
MP9989製品100V / 10mΩ MOSFETを統合し、補助巻線が不要なCCM / DCMフライバック理想ダイオード
-
PRODUCT
MP6919製品100V / 13mΩ MOSFETを統合し、補助巻線が不要なCCM / DCMフライバック理想ダイオード
アカウントにログイン
新しいアカウントを作成