EVQ1530-Q-00A
Session popupval
Session textval
Session Titefor popup
Show default content
概要
EVQ1530評価ボードは、安定化された3.3Vまたは5VからTFTパネルに電力を供給できるMPSのMPQ1530トリプル出力ステップアップコンバータの機能を実証するように設計されています。
MPQ1530には、1.4MHzの固定周波数ステップアップコンバータおよび正と負のリニアレギュレータが含まれています。リニアレギュレータは、ステップアップコンバータのスイッチノード (SW) によって駆動されるチャージポンプを介して給電されます。
単一のオン / オフ制御により、3つの出力すべてがイネーブルになります。出力は、使いやすいように電源オン時と電源オフ時に内部で順序付けされます。内部ソフトスタートにより、起動時の入力ソースの過負荷を防ぎます。サイクルごとの過電流保護により、部品の過大なストレスが制限されます。
-
もっと見る
少なく表示
評価対象製品
機能と利点
- 2.7~5.5Vの動作入力範囲
- 2.8Aスイッチ電流制限
- シングルパッケージに3つの出力
- 最大22Vのステップアップコンバータ
- 正の20mA リニアレギュレータ
- 負の20mA リニアレギュレータ
- 250mΩの内部パワーMOSFETスイッチ
- 最大95%の効率
- 1μAのシャットダウン電流
- 固定された1.4MHzの周波数
- 38Vまでの正のレギュレータ
- -20Vまでの負電圧レギュレータ
- 内部電源オンシーケンス
- 調整可能なソフトスタート / 故障タイマー
- サーマルシャットダウン
- サイクルごとの過電流保護
- 低電圧誤動作防止機能
- レディフラグ
アカウントにログイン
新しいアカウントを作成