EVM3632S-PQ-00A

インダクタを内蔵した、高周波、18V、3A、DC/DCレギュレータ評価ボード

Shopping Cart注文

EVM3632S-PQ-00A

NOT RECOMMENDED FOR NEW DESIGNS

インダクタを内蔵した、高周波、18V、3A、DC/DCレギュレータ評価ボード

EVM3632S-PQ-00A continues to be in production for existing customers. Please consider this alternative for new designs:

EVM3632S-PQ-01A

アクティブ

EVM3632S-PQ-01A

アクティブ

インダクタを統合した、高周波、18V、3A、DC/DCレギュレータ評価ボード

Features & Benefits

  • 広い4V〜18Vの動作入力電圧 (VIN) 範囲
  • 内部の固定ソフトスタート時間 (tSS)
  • 0.5%の精度をもつ出力電圧 (VOUT)
  • 最大3Aの連続出力電流 (IOUT)
  • 2.2MHzのスイッチング周波数 (fSW)
  • 強制連続導通モード (FCCM)
  • パワーグッド (PG) インジケータ
  • ヒカップモードによる過電流保護 (OCP)
  • 出力過電圧保護 (OVP)
  • 高速過渡応答
  • ECLGA-10 (3mm x 3mm x 1.45mm) パッケージで提供

… and many more!

入手可能な製品番号

EVM3632S-PQ-00A