EVL4248-QV-00A
Session popupval
Session textval
Session Titefor popup
Show default content
MPL
MPS のインダクタで性能を最適化済み
Parameters
概要
EVL4248-QV-00A評価ボードは、2つのローサイドMOSFET (LS-FET) を備えた昇降圧コンバータであるMP4248の機能を実証するように設計されています。デバイスは、特定の入力電源幅で最大140Wのピーク出力電力 (POUT) をすぐれた効率で供給することができます。
MP4248は、USB電力供給 (PD) アプリケーションに最適です。I2Cインタフェースを通じて外部USB PDコントローラとうまく連携できます。
EVL4248-QV-00Aに変更を加える前に、MP4248のデータシートをお読みになることをお勧めします。
-
もっと見る
少なく表示
機能と利点
- IIEC62368-1認証
- ローサイドMOSFET (LS-FET) を内蔵した140W昇降圧コンバータ
- ハイサイドパワーMOSFET (HS-FET) 用の統合型ゲートドライバ
- 設定可能な入力低電圧誤動作防止機能 (UVLO)
- 3.6V~36Vの起動入力電圧 (VIN) 範囲
- 1%の精度で1V~36Vの出力電圧 (VOUT) 範囲
- VOUT > 3.5Vの場合、2.8V降下するVINに対応
- 最大98%のピーク効率
- I2Cで設定定可能な基準電圧 (VREF) 範囲 : 1mVの分解能で0.1V~2.147V
- 正確な出力定電流 (CC) 制限 : ±5%、ハイサイド (HS) 電流検知に対応
- 正確な出力電流モニタ (IMON)
- USB PD 3.1 EPR AVSおよびPPS仕様に適合
- 選択可能な280kHz、420kHz、および580kHzのスイッチング周波数 (fSW)
- 選択可能な強制パルス幅変調 (PWM) モードまたは自動パルス周波数変調 (PFM) / PWMモード
- 高効率化用の出力バイアスのVCC低ドロップアウト (LDO)
- RSENSによるラインドロップ補償
- I2C、アラート、およびワンタイムプログラマブル (OTP) メモリ
- イネーブル (EN) シャットダウン・パッシブ放電
- 出力過電流保護 (OCP)
- 過電圧保護 (OVP)
- サーマルシャットダウン保護
- QFN-20 (3mm x 5mm) パッケージで提供
- MPSのインダクタ、MPL-AL1050シリーズにより最適化された性能
アカウントにログイン
新しいアカウントを作成