EVL3439-C-00A
Session popupval
Session textval
Session Titefor popup
Show default content
MPL
MPS のインダクタで性能を最適化済み
Parameters
概要
EVL3439-C-00Aは、出力切断機能を備えた高効率同期整流式デュアルフェーズ昇圧コンバータであるMP3439の機能を実証するために設計された評価ボードです。
MP3439は、高速過渡応答を実現するためにコンスタントオフタイム制御を採用しています。統合された同期整流MOSFETは、シャットダウン中に出力を入力から切断します。高周波のデュアルフェーズスイッチングにより、1セルのリチウム電池から最大3Aの負荷電流に対応する小型の電源ソリューションが可能になります。
MP3439は、I2Cインタフェースで出力電圧 (VOUT)、電流制限、軽負荷動作を設定します。MP3439は、WLCSP-20パッケージで提供されます。
EVL3439-C-00Aに変更を加える前に、MP3439のデータシートをお読みになることをお勧めします。
-
もっと見る
少なく表示
機能と利点
- 2.7V~5Vの入力電圧 (VIN) 範囲
- 5V~5.5VにI2Cを使って25mVの分解能で設定可能な出力電圧 (VOUT)
- I2Cを介した2.5Aおよび3.5Aの選択可能なスイッチングバレー電流制限
- 23μAの静止電流 (自己消費電流)
- 1MHzおよび2MHzの選択可能なスイッチング周波数 (fSW)
- 180°シフトによる二相昇圧スイッチング
- 各フェーズに24mΩおよび29mΩのFETを内蔵
- 高速過渡応答用のコンスタントオンタイム (COT)
- I2CまたはMODEピン設定を介して設定可能な、パルススキップモード (PSM)、超音波モード (USM)、および強制連続導通モード (FCCM)
- EMI向上用の周波数スペクトラム拡散 (FSS)
- 過電流保護 (OCP)、短絡保護 (SCP)、過電圧保護 (OVP)、および過温度保護 (OTP)
- 本格的なVOUT切断機能
- WLCSP-20 (1.75mm x 2.10mm) パッケージで提供
- MPSのインダクタであるMPL-ATシリーズによって最適化されたパフォーマンス
アカウントにログイン
新しいアカウントを作成