EVL3435-L-00A
Session popupval
Session textval
Session Titefor popup
Show default content
MPL
MPS のインダクタで性能を最適化済み
概要
EVL3435-L-00A評価ボードは、広い入力電力幅 (3V〜20V) にわたって22Vの出力電圧 (VOUT) を備えた、600kHz、固定周波数、高効率、完全統合型同期整流昇圧コンバータであるMP3435の機能を実証するように設計されています。
MP3435は、入力と出力を分離することにより、出力短絡またはシャットダウン中に追加の保護を提供する入力切断機能を備えています。バッテリ駆動のアプリケーションの場合、入力切断によってバッテリの消耗も防ぎます。
MP3435は、10mΩのローサイドMOSFET (LS-FET) と15mΩの同期整流ハイサイドMOSFET (HS-FET) を搭載し、高効率と低コストを実現します。MP3435の故障保護には、低電圧誤動作防止機能 (UVLO)、電流制限、およびサーマルシャットダウン (TSD) が含まれます。
MP3435は、ロープロファイルのQFN-20 (3mm x 4mm) パッケージで提供されます。
-
もっと見る
少なく表示
機能と利点
- 広い3V〜20V動作入力電圧 (VIN) 範囲
- 最大22Vまでの出力電圧 (VOUT)
- 統合された10mΩのローサイドMOSFET (LS-FET) および15mΩの同期整流ハイサイドMOSFET (HS-FET)
- 19A内部スイッチ電流制限または外部設定可能な入力電流制限
- 入力切断および出力短絡保護 (SCP)
- 外部ソフトスタート (SS) と補償
- 設定可能な低電圧誤動作防止機能 (UVLO)とヒステリシス
- 1μA未満のシャットダウン電流
- 150°Cでのサーマルシャットダウン (TSD)
- QFN-20 (3mm x 4mm) パッケージで提供
- MPSのインダクタ、MPL-AY1050シリーズにより最適化されたパフォーマンス
アカウントにログイン
新しいアカウントを作成