EV6500-F-00A

2.5A、35V、バイポーラ・ステッピングモータドライバ評価ボード

EV6500-F-00A

2.5A、35V、バイポーラ・ステッピングモータドライバ評価ボード

EV6500-F-00A continues to be in production for existing customers. Please consider this alternative for new designs:

EV6500-F-01A

アクティブ

EV6500-F-01A

アクティブ

マイクロステップトランスレータ付き 35V、2.5A、バイポーラステッピングモータードライバ評価ボード

Features & Benefits

  • 広い4.5V〜35V入力電圧 (VIN) 範囲
  • 2つの内部フルブリッジドライバ
  • 内部電流検知と調整
  • 低オン抵抗 (RDS(ON)) (HS : 195mΩ、LS : 170mΩ)
  • 制御電源は不要
  • シンプルなロジックインタフェース
  • 3.3Vおよび5V互換のロジック電源
  • フルステップから8ステップまでのステップモード
  • 2.5Aの出力電流 (IOUT)
  • 自動電流減衰
  • 過電流保護 (OCP)
  • 入力過電圧保護 (OVP)
  • サーマルシャットダウンおよび低電圧誤動作防止機能 (UVLO) 保護
  • 故障表示出力
  • 熱的に強化されたTSSOP-28パッケージで提供

… and many more!

入手可能な製品番号

EV6500-F-00A

設計リソース

MPSから直接購入



品質方針、証明書および信頼性レポート
すべての MPS 製品は鉛フリー、ハロゲンフリーで、RoHS 指令に準拠しています。詳細は環境に関するセクションをご覧ください。