eMotion System Communication Kit

アクティブ

eMotion SystemTMスマートモーターモジュールと評価キットに接続するeMotion SystemTM RS-485非同期シリアル通信デバイスには、eMotion SystemTM 仮想ベンチソフトウェアが必要

  • 個数 価格
  • 1
    ¥2,716.25 /単位

在庫あり

4~7営業日程度で到着
配送料1注文につき5ドルのみ


評価ボード詳細をご覧ください。
エンジニアにコンタクト、もしくは見積もり入手

製品説明

RS-485非同期シリアル通信デバイスは、USBおよびRS-485インターフェースを介してeMotion SystemTMスマートモーターモジュールおよび評価キットと連携するように設計されています。 MPS eMotion SystemTM Virtual Bench Softwareとともに、MPSスマートモーターとモーターモジュールのパフォーマンスを迅速かつ簡単に評価する方法を提供します。

 

製品の特長

The RS-485 eMotion System Communciation Kit includes:

  • USB to RS-485 interface box
  • USB cable 
  • Mating connectors

 

パラメータ


高精度角度センサーを備えた3相BLDCコントローラー

MP6570は、フィールド指向制御(FOC)アルゴリズム、SVPWM変調技術、および正確な組み込み角度センサーを組み込んだ高性能モーターコントローラーです。 MP6570は、三相PMSMおよびBLDCモーターを使用するアプリケーションに使用されます。

MP6570の動作は、速度モード、位置モード、トルクモードを含む3つのモードをサポートしています。基準コマンドは、デジタルインターフェイスまたはパルス幅変調(PWM)/クロック入力ピンから取得されます。各相電流の正確なサンプリングのために、10ビットADCが採用されています。モーターの三相電圧は、20kHzのスイッチング周波数で最大12ビットの分解能を持つSVPWMモジュールによって変調されます。

ローター位置と速度フィードバックのために、高速で高精度の磁気角度センサーがICに組み込まれています。位置センサーは、最大1MHzのデータリフレッシュレートと最大14ビットの位置分解能を備えており、特に高速または位置精度を必要とするアプリケーションでBLDCおよびPMSMモーター制御に最適です。

MP6570には不揮発性メモリ(NVM)が採用されており、選択可能なI2C、SPI、またはRS485デジタルインターフェイスを介してプログラムされたパラメータを保存します。

アプリケーション設計は、eMotion SystemTM Virtual Benchオンライン開発者ツールによって支援されます。

完全な保護機能には、過電流保護(OCP)、ローターロック保護、入力バス過電圧(OVP)および過電流保護(OCP)が含まれます。

MP6570はQFN-32(4mmx4mm)パッケージで入手可能です。


eMotion SystemTMスマートモーターモジュールと評価キットを評価するには、eMotion SystemTM Communication Kitが必要です

eMotion SystemTM Virtual Benchは、ユーザーがMPSeMotion SystemTMスマートモーターモジュールと評価キットを構成、プログラム、および実行できるようにするWindowsプログラムです。モーターまたはコントローラーのRS-485ポート(eMotion SystemTM Communication Kit)を介してUSBインターフェースに変換し、通信します。

 

システム要求:

  • Windows XP7以降のオペレーティングシステム
  • ネットフレームワーク4.0
  • 最低1つの使用可能なUSBポートを備えたPC
  • 少なくとも22.0 MBの空き領域


品質方針、証明書および信頼性レポート
すべてのMPS部品は鉛フリー、ハロゲンフリーで、RoHS指令に準拠しています。詳細については、環境セクションを参照してください。