EVKT-USBI2C-02

アクティブ

通信インターフェースデバイスUSB to I2C / PMBusは、製品評価キットに含まれていますが、個別に購入することもできます

  • 個数 価格
  • 1
    ¥2,716.25 /単位


エンジニアにコンタクト、もしくは見積もり入手

製品説明

The EVKT-USBI2C-02は製品評価キットに含まれていますが、別途購入することもできます。 EVKT-USBI2C-02は、USBからI2CまたはUSBからPMBusの通信インターフェースを提供します。 MPS I2CおよびPMBus製品、Virtual Bench Pro、およびI2C GUIツールで動作するように設計されています。 USBドライバーは自動的にインストールされるか、直接ダウンロードされます

EVKT-USBI2C-02 評価キットは以下を含みます:

  • USBからI2Cへの通信デバイスインターフェイス 1
  • USBケーブル1
  • 10ピンリボンケーブル1
  • 3ピンリボンケーブル1
  • データシートとドライバーファイル

製品の特長

Communication Interface Device USB to I2C/PMBus

パラメータ

品質方針、証明書および信頼性レポート
すべてのMPS部品は鉛フリー、ハロゲンフリーで、RoHS指令に準拠しています。詳細については、環境セクションを参照してください。