Artix-7 最小実装面積のリファレンスデザイン

リファレンスデザインの詳細を

問い合わせる

早急に回答いたします

ザイリンクス部品番号:
  • XC7A12T
  • XC7A15T
  • XC7A25T
  • XC7A35T
  • XC7A50T
  • XC7A75T
  • XC7A100T
  • XC7A200T

 

 

MPS製品

レール番号 レール 電圧 (V) シーケンス   MPS製品番号 (最大電流) 
1

VCCINT, VCCBRAM

0.95/1V ±5%

0.9V ±3% (-2LE)

1/3

MPM54304 Vout1 (3A)

2

VCCAUX& VCCADC

1.8V ±5%

2/2

MPM54304 Vout3 (2A)

 

VCC_DDR

1.5/1.35V ±5%

3/1

MPM54304 Vout4 (2A)

 

VCC_IO (optional)

2.5/3.3V±5%

3/1

MPM54304 Vout2 (3A)

3

VMGTAVTT

1V ±2.5%

2/2

MP8904 (500mA)

4

VMGTAVCC

1.2V ±3%

2/2

MP8904 (500mA)

 

DDR_VTT

DDR_VREF

VCC_DDR/2

3/1

MP20075 (3A)