Eスクーター
Eスクーター コンテンツ
概要
Eスクーターは、大都市圏や急速に成長している都市で急速に人気が高まっています。軽量で環境に優しく、便利なこれらのEスクーターは、電気モーターと推進力の向上を支援するコントローラーを統合した二輪バッテリー駆動車両です。もちろん、安全性、性能、およびコストは、どの車両の顧客にとっても最大の関心事です。さらに、この新たな輸送トレンドの新しいデザインには、充電時間の短縮、軽量化、およびより長い走行距離のためのより高いバッテリー容量が含まれます。これにより、より小さく、よりエネルギー効率の高いパワーソリューションが必要になります。
当社の高度に統合された、エネルギー効率の高い、使いやすいソリューションは、Eスクーターシステム向けに小型で堅牢な電力変換機能を提供します。 PMIC、eヒューズおよびUSBスイッチ、ロードスイッチ、レギュレーター、コンバーター、監視回路、BLDCおよびゲートドライバー、WLEDおよびLEDドライバー、クラスDオーディオアンプなど、幅広い製品を提供しています。
業界をリードするMPSの電力管理製品を使用すると、次世代のEスクーターをデザインして、より早く市場に投入することができます。
業界をリードするMPSの電力管理製品を使用すると、次世代のEスクーターをデザインして、より早く市場に投入することができます。
ブロック図
下図で情報を展開する部品を選択ください
Log in to your account
新しいアカウントを作成する