AN149 - ファンドライバ用 ESD強化ソリューション
役立つ情報を毎月お届けします
プライバシーを尊重します
概要
このアプリケーションノートでは、2つの異なる静電放電 (ESD) モデル、人体モデル (HBM) とシステムレベルのESD (IEC61000-4-2) を紹介します。MPSは、ESDモデル間の違いに基づいてESD機能を強化し、システムレベルのESDでファンを保護するための追加のソリューションを提供します。
はじめに
静電気は人体、機械、デバイス、さらにはIC自体にも蓄積される可能性があり、電圧は数kVまで非常に高くなり得ます。静電放電が発生すると、高電圧または大きな放電電流により、適切なESD保護なしではICの電気的過負荷 (EOS) が発生する可能性があります。
人体モデル (HBM) ESD
静電気は摩擦などで人体に蓄積され、人体がICに触れるとICのピンからアースに放電し、数百ナノ秒で数アンペアの放電電流が発生します。この放電電流によりICが損傷する場合があります。
図1: 静電放電
JESD22-A114-Bに基づいて、HBM ESDは次の図のように表すことができます。
図2: 代表的な同等のHBM ESD回路
スイッチS1がA側にある場合、実効容量 (人体等価容量) は高電圧源によって充電され、スイッチS1がB側の場合、1.5kΩ抵抗 (人体等価抵抗) を介してDUT (被試験デバイス) に高電圧が放電されます。
同等のHBM ESD回路から、HBMのピーク電流は次のようになります。
| 電圧 (kV) | ピーク電流 (A) |
| ±0.5 | ±0.33 |
| ±1 | ±0.67 |
| ±2 | ±1.33 |
| ±4 | ±2.67 |
| ±8 | ±5.33 |
表1: HBM ESDのピーク放電電流
静電電圧と放電電流が大きいため、ESDザップ回路をICに内蔵し、ESDによるICの損傷を防ぎます。ESDザップ回路では、ピーク電圧がクランプされ、放電電流がザップ回路を通過します。
図3: ESDザップ回路
システムレベルのESD (IEC61000-4-2)
一部のファン製品は、IEC61000-4-2に準拠したシステムレベルのESD試験に合格する必要があります。空気放電と接触放電の2つの異なる方法があり、接触放電は、接触放電試験が利用できない場合を除いて、最初の選択肢です。レベルと試験電圧を表2に示します。
表2 ESD電圧とレベル
| 接触放電 | 空気放電 | ||
| レベル | 電圧 (kV) | レベル | 電圧 (kV) |
| 1 | ±2 | 1 | ±2 |
| 2 | ±4 | 2 | ±4 |
| 3 | ±6 | 3 | ±8 |
| 4 | ±8 | 4 | ±15 |
EC61000-4-2 は同等の回路を図4のように設定します。
HBMと比較すると、放電容量は人体の実効容量よりも大きく、IECの放電抵抗ははるかに小さくなっています。したがって、システムレベルのESDのピーク放電電流はHBMのほぼ5倍です。IEC61000-4-2システムレベルのESDに合格するには、ESD機能を強化するために外部回路が必要になる場合があります。
システムレベルのESDの推奨回路
ファン製品では4線式ファンが一般的です。通常、4つの端子はVIN、GND、FG、およびPWMです。次のESD試験が必要です
- VINとGNDの間にESD試験を適用し、接触放電
- PWMとGNDの間にESD試験を適用し、接触放電
- FGとGNDの間にESD試験を適用し、接触放電
- ...
MP6517Bの代表的なアプリケーション回路 (図5) を例にとってみましょう。入力コンデンサが大きいため、VIN端子のESDのリスクはありません。ただし、FG端子とPWM端子にはそのような入力コンデンサがないため、ESDを考慮して、ESD保護用の外部回路を追加することをお勧めします。
システムレベルのESDに合格するには、2つのソリューションが推奨されます。
- FGおよびPWM端子にTVSを次のように追加します。TVSはFGおよびPWM端子に印加される電圧をクランプし、FG / RDピンおよびPWMピンがESDによって損傷するのを防ぎます。各端末には、SOD-123パッケージの13V TVSをお勧めします。
- さらに、抵抗付きのツェナーダイオードも使用できる場合は、次の図7のように使用できます。各端子には15Vツェナーダイオードと0603抵抗を推奨します。
図6 TVSを使用したESDソリューション
図7 ツェナーダイオードと抵抗を使用したESDソリューション
試験結果を表3に示します。
表3 さまざまなソリューションにおける結果
| 製品型番 | パッケージ | 試験結果 | |
| TVSを用いたソリューション | SMF13A | SOD123-FL | 8kV以上 |
|
ツェナー + 抵抗を用いた |
MM5Z15VT1G | SOD523 | 8kV以上 |
| BZT52C15 | SOD123 | 6kV |
_______________________
興味のある内容でしたか? お役に立つ情報をメールでお届けします。今すぐ登録を!
アカウントにログイン
新しいアカウントを作成