DC-DC降压转换器评估板MPM38222开箱展示

DC-DC降压转换器评估板 MPM38222 开箱展示

MPS DC-DC降压转换器评估板 MPM38222 设置的输入电压为2.7至6V,双2A输出,采用 4x4x1.6mm QFN 封装。该模块含有一个单片、降压、内置开关模式转换器、内部功率MOSFET和电感。MPM38222工作输入电压为2.7V到6V,可生成低至0.6-08V的输出电压,并具有45µA的静态电流,是给运行在单节锂离子(Li+)电池上的便携式设备供电的理想之选。MPM38222高效集成了双输出80mΩ高端开关管和35mΩ同步整流器,无需外部肖特基二极管。峰值电流模式控制和内部补偿最大限度的限制了外部元件的使用数量。全方位的保护包括循环周期限流保护和过温保护。

MPM38222 >