MPM DC-DC降压转换器电源模块

MPM DC-DC 降压转换器电源模块

MPS电源模块采用了新型单步式组装工艺。由于最大限度地减少了不必要的组装步骤和外部元器件,我们的集成电源模块具备了超凡的性能和固有的可靠性。加之,标准的QFN封装技术,也让模块更加易于使用及返工,完美地规避了BGA和NDY封装中的一些弊端。因此,MPS模块的高性价比是理所当然的。

2.7V-6V 输入电压范围
2A 双输出电流
45μA 静态电流
100% 占空比
效率高达 93%
小尺寸: 4mm×4mm×1.6mm
低纹波/低噪音

DC-DC 降压转换器电源模块