数字功率因数校正模拟LLC控制器 AC/DC HR1200

数字功率因数校正模拟 LLC 控制器 AC DC HR1200

HR1200 可在单个芯片中集成数字 PFC 控制器和半桥谐振控制器,且空载或超轻载时功耗非常低,符合 EuP Lot6 标准以及 CoC v5 Tier 2 规范。HR1200 的 PFC 采用了专利平均电流控制方案,可根据输入电压和输出负载的瞬时条件,在 CCM 和 DCM 多模式下工作。该 IC 在轻载时具有极高的效率和 PF。当在 CCM 模式下工作时,控制器可用于最小尺寸的 500W 应用,通过 I2C GUI 编程多个参数,来优化PFC的性能。

HR1200 >