智能电机

高度集成
位置传感、功率级和
磁场定向控制

小尺寸
相比传统伺服电机 
尺寸小 30-50%
易于使用
有效控制转矩、速度/位置
无需复杂固件

MPS 智能电机为高度集成的无刷直流电机,它将位置传感、驱动功率级和控制系统集成到一个易于使用的解决方案中。在硬件中集成了磁场定向控制算法,可有效控制转矩、速度或位置,无需开发任何复杂的电机控制固件。通过控制输入转矩、速度或位置可轻易操控电机。通过采用 MPS 专利 MagAlpha 电磁角度传感技术,可将电机位置反馈直接集成到电机控制环路中。采用提供的软件图形用户界面(GUI),通过 RS485 接口可实现电机控制和参数设定。

参数显示栏
状态
Nominal Input Voltage (V)
Vin (min) (V)
Vin (max) (V)
Continuous Power (W)
Nominal Speed (RPM)
Operation Mode
Nominal Torque (Nm)
Peak Torque (Nm)
Position Resolution (deg)
Control Interface
Diameter (mm)
Length (mm)
Nominal Input Voltage (V)
Vin (min) (V)
Vin (max) (V)
Continuous Power (W)
Nominal Speed (RPM)
Operation Mode
Nominal Torque (Nm)
Peak Torque (Nm)
Position Resolution (deg)
Control Interface
Diameter (mm)
Length (mm)
位置
position Control
Speed Control
Speed Position Control
MSM957188-36-S-R
预发布新品

MSM957188-36 Smart Motor Family Position/Speed/Torque                                                                     

36 18 70 188 3000 Speed Control 0.6 1.8 0.3 RS485 57 116
MSM957188-36-P-R
预发布新品

MSM957188-36 Smart Motor Family Position/Speed/Torque

36 18 70 108 3000 position Control 0.6 1.8 0.3 RS485 57 116
MSM957188-36-C-R
预发布新品

MSM957188-36 Smart Motor Family Position/Speed/Torque

36 18 70 188 3000 Speed Position Control 0.6 1.8 0.3 RS485 57 116
MSM957188-36-P-D
预发布新品

MSM957188-36 Smart Motor Family Position/Speed/Torque                                                                                                              

36 18 70 188 3000 Position 0.6 1.8 0.3 Pulse/Dir 57 116
No more part left for display.