电机驱动模块

成套 PCB 组装
位置传感、功率级和
磁场定向控制算法
低成本
对比光编码器伺服电机
价位更低
易于使用
采用 GUI 优化电机控制

MPS 智能电机模块是一套完整的 PCB 组装解决方案,包含了位置传感器、驱动功率级和集成到无刷电机里的磁场定向控制算法。集成磁场定向控制和精确的电磁角度传感器可有效控制转矩、速度或位置,无需开发任何复杂的电机控制固件。模块可以安装到大小为 42 或 57mm 的无刷直流 NEMA 格式的电机中。通过采用 MPS 专利 MagAlpha 电磁角度传感技术,可将电机位置反馈直接集成到电机控制环路中。采用提供的软件图形用户界面(GUI),通过 RS485 接口可实现电机控制和参数设定。

参数显示栏
状态
Nominal Input Voltage (V)
Vin (min) (V)
Vin (max) (V)
Continuous Power (W)
Nominal Speed (RPM)
Operation Mode
Position Resolution (deg)
Diameter (mm)
Nominal Input Voltage (V)
Vin (min) (V)
Vin (max) (V)
Continuous Power (W)
Nominal Speed (RPM)
Operation Mode
Position Resolution (deg)
Diameter (mm)
Speed/Position Control
MMP757188-36-C
预发布新品

MMP757188-36 Motor Control Board for Servo Motor Applications Requiring Speed and Position Control

36 18 70 188 3000 Speed/Position Control 0.3 57
No more part left for display.