位置传感器磁钢

MAG10

底部正对同轴放置角度传感磁钢

MAG10

特性

  • 精确角度测量所用磁钢
  • 适用于 MagAlpha 传感器系列、底部正对同轴放置角度传感器产品

订购须知

Ordering Part Number
mail Talk to an Engineer or get a Quote
材料编码材料剩磁 (T)矫顽力 (A/m)Br 温度系数 (%/°C)最高温度 (°C)
1 NdFeB grade N35 1.22 960 -0.12 80
2 NdFeB grade N35SH 1.22 1595 -0.12 150
3 Ferrite 0.4 318 -0.2 200

形状编码几何形状磁化方向以 0.1 mm 为单位的尺寸备注
C 圆形 径向 OD.H 轴向安装距离范围大
R 环形 径向 OD.ID.H 径向安装位置容差大
B 半圆形 轴向 OD.H 半圆轴向充磁(NS对拼),降低磁场辐射范围
MAG10-Fig3

可用尺寸


MAG10-Fig3

产品型号磁性(1)推荐传感器位置
Mat形状OD (mm)ID (mm)H (mm)间隙(2) 最小-最大(mm)径向容差l(3) (mm)适用于
MAG10-1C-30.25 N35 C 3 - 2.5 0 - 2.0 0.1
MAG10-1C-40.25 N35 C 4 - 2.5 0 - 2.6 0.2
MAG10-1C-50.25 N35 C 5 - 2.5 0 - 3.1 0.2 标准尺寸,高性价比
MAG10-1R-50.12.25 N35 R 5 1.25 2.5 1.0 - 1.4 0.4
MAG10-1C-60.25 N35 C 6 - 2.5 0 - 3.6 0.3
MAG10-1R-60.15.25 N35 C 8 1.5 2.5 1.3 - 1.6 0.6
MAG10-1C-80.25 N35 R 8 - 2.5
MAG10-1R-80.20.25 N35 R 4 2.0 2.5 2.0 - 2.5 0.8
MAG10-1B-40.25 N35 B 4 - 2.5 0 - 2.1 <0.1
MAG10-1B-50.25 N35 B 5 - 2.5 0 - 2.7 <0.1 低场致发射应用
MAG10-1B-60.25 N35 B 6 - 2.5 0 - 3.2 <0.1
MAG10-1B-80.25 N35 B 8 - 2.5 0 - 4.2 0.1
MAG10-2C-30.25 N35SH C 3 - 2.5 0 - 2.0 0.1
MAG10-2C-40.25 N35SH C 4 - 2.5 0 - 2.6 0.2
MAG10-2C-50.25 N35SH C 5 - 2.5 0 - 3.1 0.2
MAG10-2R-50.12.25 N35SH R 5 1.25 2.5 1.0 - 1.4 0.4
MAG10-2C-60.25 N35SH C 6 - 2.5 0 - 3.6 0.3
MAG10-2R-60.15.25 N35SH R 6 1.5 2.5 1.3 - 1.6 0.6 精度应用
MAG10-2C-80.25 N35SH C 8 - 2.5
MAG10-2R-80.20.25 N35SH R 8 2.0 2.5 2.0 - 2.5 0.8
MAG10-2B-40.25 N35SH B 4 - 2.5 0 - 2.7 <0.1
MAG10-2B-50.25 N35SH B 5 - 2.5 0 - 2.7 <0.1
MAG10-2B-60.25 N35SH B 6 1.25 2.5 0 - 3.2 <0.1
MAG10-2B-80.25 N35SH B 8 - 2.5 0 - 4.2 0.1
MAG10-3C-50.30 Ferrite C 5 - 3 0 - 1.1 0.3
MAG10-3C-60.30 Ferrite C 6 - 3 0 - 1.2 0.5 高性价比应用
MAG10-3C-80.30 Ferrite C 8 - 3 0 - 1.4 1.0

(1) 尺寸公差: 所有钕铁硼磁钢(NdFeB)为 ±0.05 mm ; 陶铁磁钢为 ±0.1
(2) 磁场(Field)应大于 30 mT
(3) 为保证输出角度偏差 0.5 度,假定磁钢安装倾斜角最大为5度,芯片倾角为2度