传感器

位置传感
分辨率8-14位的旋转霍尔角度传感

电流传感
隔离式高精度线性电流霍尔传感器

霍尔传感器专业技术
深入助力您的设计

MPS 利用先进的霍尔传感器技术,为位置和电流传感应用提供最新的前沿产品。

MagAlpha 系列磁角度传感器在位置或速度控制方面提供了革新性的旋转角度测量方法,在多种输出格式下均可支持高达14位的分辨率,包括SPI,SSI,ABZ,PWM 和 UVW。其极低的角度获取延迟允许支持高旋转速度。

MPS 基于霍尔效应的线性电流传感器采用高效方式检测和管理电流,非常适用于电机控制、开关电源、太阳能逆变器和通用电源管理等应用。 同时支持高达2400V的电流隔离以及电流范围5至50A的应用。