基准电压源

高精度
独有的DMOS装配技术
灵活的设计
更宽的输入电压范围

独有的专利封装技术
业界一流

参数显示栏
状态
Vin (min) (V)
Vin (max) (V)
Vout (min) (V)
Vout (max) (V)
Initial Accuracy (%)
Iop (min) (mA)
Iop (max) (mA)
Zout (Ω)
Grade
Package
Vin (min) (V)
Vin (max) (V)
Vout (min) (V)
Vout (max) (V)
Initial Accuracy (%)
Iop (min) (mA)
Iop (max) (mA)
Zout (Ω)
Grade
Package
目录
SOT23-3
MP8201
正在供货

1.0V Shunt Reference

1.2 12 1.2 10 0.5 0.06 20 1 Catalog SOT23-3
MP8200
正在供货

1.0V Shunt Reference

1 12 1 1 1 0.1 10 0.5 Catalog SOT23-3
No more part left for display.