升压

易于使用
独有的装配

专利封装技术
领先的功率密度
节省布板面积

告别繁琐的设计工作
高度集成
可简化您的设计

参数显示栏
状态
Module Type
Module Assembly
Vin (min) (V)
Vin (max) (V)
Vout (max) (V)
Iout (max) (A)
fsw (max) (kHz)
PG
SS
Operating Temp Range (°C)
Special Features
Package
Package Size: WxL (mm)
Grade
Module Type
Module Assembly
Vin (min) (V)
Vin (max) (V)
Vout (max) (V)
Iout (max) (A)
fsw (max) (kHz)
PG
SS
Operating Temp Range (°C)
Special Features
Package
Package Size: WxL (mm)
Grade
百分之
Open Frame
内部
OTP
SiP
20x10
27x20
目录
mEZD41501A-A
正在供货

2.7V - 4.2V 输入, 5V 输出, 1A, 升压电源模块

Fixed Open Frame 2.7 4.2 5 1 600 No 内部 -40 OTP SiP 27x20 Catalog
mEZD41501A-B
正在供货
2.7V - 10V Input, 12V Output, 1A, Step-Up Power Supply
Fixed Open Frame 2.7 10 12 1 600 No 内部 -40 OTP SiP 27x20 Catalog
mEZD41501A-C
正在供货
2.7V - 13V Input, 15V Output, 1A, Step-Up Power Supply
Fixed Open Frame 2.7 13 15 1 600 No 内部 -40 OTP SiP 27x20 Catalog
mEZD41502A-A
正在供货
2.7V - 4.2V Input, 5V Output, 2A, Step-Up Power Supply
Fixed Open Frame 2.7 4.2 5 2 600 No 内部 -40 OTP SiP 27x20 Catalog
mEZD41502A-B
正在供货
2.7V - 10V Input, 12V Output, 2A, Step-Up Power Supply
Fixed Open Frame 2.7 10 12 2 600 No 内部 -40 OTP SiP 27x20 Catalog
mEZD41502A-C
正在供货
2.7V - 13V Input, 15V Output, 2A, Step-Up Power Supply
Fixed Open Frame 2.7 13 15 2 600 No 内部 -40 OTP SiP 27x20 Catalog
mEZD41503A-A
正在供货
2.7V - 4.2V Input, 5V Output, 3A, Step-Up Power Supply
Fixed Open Frame 2.7 4.2 5 3 600 No 内部 -40 OTP SiP 27x20 Catalog
mEZD41503A-B
正在供货
2.7V - 10V Input, 12V Output, 3A, Step-Up Power Supply
Fixed Open Frame 2.7 10 12 3 600 No 内部 -40 OTP SiP 27x20 Catalog
mEZD41501A
正在供货
2.7V - 13V Input, 5V - 15V Output, 1A, Step-Up Power Supply
Fixed Open Frame 2.7 13 15 1 600 No 内部 -40 OTP SiP 20x10 Catalog
mEZD41502A
正在供货
2.7V - 13V Input, 5V - 15V Output, 2A, Step-Up Power Supply
Fixed Open Frame 2.7 13 15 2 600 No 内部 -40 OTP SiP 27x20 Catalog
mEZD41503A
正在供货
2.7V - 10V Input, 5V, 12V Output, 3A, Step-Up Power Supply
Fixed Open Frame 2.7 10 12 3 600 No 内部 -40 OTP SiP 27x20 Catalog
No more part left for display.