PoE

易于使用
独有的装配

专利封装技术
领先的功率密度
节省布板面积

告别繁琐的设计工作
高度集成
可简化您的设计

参数显示栏
状态
Module Type
Module Assembly
Vin (min) (V)
Vin (max) (V)
Vout (max) (V)
Iout (max) (A)
fsw (max) (kHz)
PG
SS
Operating Temp Range (°C)
Special Features
Package
Package Size: WxL (mm)
Grade
Module Type
Module Assembly
Vin (min) (V)
Vin (max) (V)
Vout (max) (V)
Iout (max) (A)
fsw (max) (kHz)
PG
SS
Operating Temp Range (°C)
Special Features
Package
Package Size: WxL (mm)
Grade
百分之
Open Frame
内部
OCP
OTP
OVP
SiP
45x39
mEZS84801A
正在供货
48V, 12W, 12V Output, PoE Power Supply, IEEE 802.3af Compliant
Fixed Open Frame 37 57 12 1 140 No 内部 -40 OCP, OTP, OVP SiP 45x39
No more part left for display.