步进电机驱动器

精确的步进控制
极高的可靠性
和快速响应能力
超凡的性能
极好的电流调节功能

经过优化的设计
灵活的输入控制界面

经过优化的 MPS 步进电机驱动器可驱动打印机、文档扫描仪、机器人和其他办公自动化设备中的双极性步进电机。MPS 步进电机驱动器系列不仅集成了高低压器件,还具有带或不带索引器或转换器逻辑器件。其中有些产品可以无需分流电阻仍可具备内部电流调节功能,并且在工业应用中还具有最精确的电流控制能力,可提供微步进功能。

参数显示栏
状态
Vin (min) (V)
Vin (max) (V)
Iout (max) (A)
Step Mode
Control Interface
Grade
Package
Vin (min) (V)
Vin (max) (V)
Iout (max) (A)
Step Mode
Control Interface
Grade
Package
1
1/2
1/4
1/8
索引器
Parallel
PWM
目录
QFN-16 (3x3)
QFN-16 (4x4)
QFN-24 (4x4)
QFN-24 (5x5)
QFN-28 (4x5)
TSSOP16
TSSOP16 EP
TSSOP20 EP
TSSOP28 EP
MP6501A
新产品
2.5A Bipolar Stepper Motor Driver
8.5 35 2.5 1, 1/2, 1/4, 1/8 Indexer Catalog TSSOP28 EP
MP6509
新产品
1.2A Bipolar Stepper Motor Driver with Current Attenuation
2.7 18 1.2 1, 1/2 Parallel Catalog TSSOP20 EP
MP6518
新产品

35V, 1.5A Bipolar Stepper Motor Driver

8.5 35 1.5 1, 1/2, 1/4, 1/8 Indexer Catalog TSSOP28 EP
MP6504
新产品
8V to 32V, 2A, Stepper Motor Driver with Integrated MOSFETs
8 32 2 1, 1/2, 1/4, 1/8 Indexer Catalog QFN-28 (4x5)
MP6520
新产品
8V to 32V, 1.5A, Stepper Motor Driver with Integrated MOSFETs
8 32 1.5 1, 1/2, 1/4, 1/8 Indexer Catalog QFN-28 (4x5)
EV6601-U-00A
正在供货

35V, 2.5A Bipolar Stepper Motor Driver Evaluation Board

MP6506
正在供货
500mA Bipolar Stepper Motor Driver without Current Sense
2.7 15 0.5 1, 1/2 PWM Catalog QFN-16 (3x3)
MP6507
正在供货
700mA Bipolar Stepper Motor Driver
2.7 15 0.7 1, 1/2 PWM Catalog QFN-16 (3x3), QFN-16 (4x4), TSSOP16, TSSOP16 EP
MP6508
正在供货
1.2A Bipolar Stepper Motor Driver
2.7 18 1.2 1, 1/2 PWM Catalog QFN-16 (4x4), TSSOP16 EP
MP6500
新产品

2.5A Bipolar Stepper Motor Driver with Internal Current Sense

4.5 35 2.5 1, 1/2, 1/4, 1/8 Indexer Catalog QFN-24 (5x5), TSSOP28 EP
MP6600
新产品
35V, 1.5A, Stepper Motor Driver
4.5 35 1.5 1, 1/2, 1/4, 1/8 Indexer Catalog QFN-24 (4x4)
MP6601
正在供货

35V, 2.5A, Stepper Motor Driver

4.5 35 2.5 1, 1/2, 1/4 Indexer Catalog QFN-24 (5x5), TSSOP28 EP
No more part left for display.